Kunnen TeSys Giga LC1G contactoren mechanisch worden vergrendeld bij twee verschillende formaten contactoren ?
De TeSys Giga contactoren kunnen mechanisch worden vergrendeld met dezelfde of met verschillende bouwgrootte.
Er zijn verschillende classificaties met vergelijkbare framematen en vergrendelingskits gedefinieerd op basis van de framematen.

Opmerking: Er kunnen maximaal 3 LAG8N hulpcontacten geïnstalleerd worden tussen 2 contactoren met een mechanische vergrendelingskit.
Er zijn verschillende classificaties met vergelijkbare framematen en vergrendelingskits gedefinieerd op basis van de framematen.
| Caliber | Frame grootte |
| G115-G225 (115A-225A) | Frame 5 |
| G265-G500 (265A-500A) | Frame 6 |
| G630-G800 (630A-800A) | Frame 7 |
Opmerking: Er kunnen maximaal 3 LAG8N hulpcontacten geïnstalleerd worden tussen 2 contactoren met een mechanische vergrendelingskit.