Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Middenspanning schakelinstallaties

Spanningsverlies of overspanning beïnvloedt prestaties van uw middenspanning installaties en kan leiden tot beschadiging. Dit is een van de grootste oorzaken van inefficiëntie, bijvoorbeeld voor motorstarters en servomotoren. Bekijk installaties voor middenspanning die u helpen zorgen dat het spanningsniveau gelijk blijft. Onze lucht- en gasgeïsoleerde installaties varieren van 3 tot 60 kV en u kunt kiezen uit primaire, secundaire en SSIS installaties. Met de juiste keuze voor spanningsbeveiliging bent u zeker van een stabiele energievoorziening, voorkomt u beschadiging door overspanning en spanningsverlies, en draagt u bij een langere levensduur en optimale prestaties van uw middenspanning.

Secundaire lucht geïsoleerde installaties

SM6-24

SM6-24

Modulaire schakelinstallatie tot 24 kV. Een luchtgeïsoleerd modulair schakelbord dat een hoge betrouwbaarheid garandeert voor uw ondergrondse secundaire distributie, flexibel, eenvoudig te installeren en te bedienen.

Onderdeel van Set Series
Bekijk producten
SM6-36

SM6-36

Modulaire schakelinstallatie tot 36 kV. Modulaire eenheden tot 36 kV

Onderdeel van Set Series
Bekijk producten

Secundaire gasgeisoleerde installaties

RM6

RM6

Ring Main Unit / Modulaire installatie tot 24 kV. Zeer betrouwbare gasgeïsoleerde ringhoofdeenheid voor ondergrondse secundaire distributietoepassingen, tot 24 kV

Onderdeel van Set Series
Bekijk producten
FBX

FBX

Ring Main Unit / Modulaire installatie tot 24 kV. -

Onderdeel van Set Series
Meer informatie
FLUSARC 36

FLUSARC 36

Ring Main Unit / Modulaire installatie tot 40,5 kV. -

Onderdeel van Set Series
Bekijk producten
DVCAS

DVCAS

Ring Main Unit / Modulaire installatie tot 36 kV. Schakelinrichtingen (36 kV) voor transformatorsubstations in windparken

Onderdeel van Set Series
Meer informatie

Primaire lucht geïsoleerde installaties

MCset 17,5 kV

MCset 17,5 kV

Schakelinstallatie met uitrijdbare SF6 vermogensschakelaars tot 17,5 kV. MCset 17,5 kV is een schakelinrichting voor binnengebruik die optimale gebruikersvriendelijkheid biedt, over een set innovatieve oplossingen beschikt en is bedoeld om aan alle elektrische distributiebehoeften te voldoen tot 17,5 kV

Onderdeel van Set Series
Bekijk producten
MCset 24 kV

MCset 24 kV

Schakelinstallatie met uitrijdbare SF6 vermogensschakelaars tot 24 kV. MCset 24 kV is een schakelinrichting voor binnengebruik die optimale gebruikersvriendelijkheid biedt, over een set innovatieve, op beproefde technieken gebaseerde oplossingen beschikt en is bedoeld om aan alle elektrische distributiebehoeften te voldoen tot 24 kV

Onderdeel van Set Series
Meer informatie
PIX

PIX

Schakelinstallatie met uitrijdbare vacuϋm vermogensschakelaars tot 24 kV. PiX is een schakelinrichting voor binnengebruik die optimale gebruikersvriendelijkheid biedt. De schakelinrichting is bedoeld om aan alle elektrische distributiebehoeften te voldoen tot 24 kV en beschikt hiervoor over een set innovatieve oplossingen.

Onderdeel van Set Series
Bekijk producten
PIX hoog

PIX hoog

Schakelinstallatie met uitrijdbare vacuϋm vermogensschakelaars tot 50 kA. -

Onderdeel van Set Series
Meer informatie
PIX MCC

PIX MCC

Motorcontrol velden met vacuϋm contactoren tot 7,2 kV – koppelbaar met PIX. -

Onderdeel van Set Series
Meer informatie
Motorpact

Motorpact

Motorcontrol velden met vacuϋm contactoren tot 7,2 kV – 3800 kW motorapplicaties. MV motorstarter met vacuümcontactor tot 7,2 kV

Onderdeel van Set Series
Bekijk producten
GenieEvo

GenieEvo

Lucht-/kunststofgeïsoleerde schakelinstallatie tot 13,8 kV met vaste vacuϋm vermogensschakelaars. -

Onderdeel van Set Series
Meer informatie
F400

F400

Schakelinstallatie met uitrijdbare vacuϋm of SF6 vermogensschakelaars tot 36 kV. Middenspanningschakelinrichtingen: uittrekbare verrijdbare stroomonderbrekers van 36 tot 40,5 kV

Onderdeel van Set Series
Meer informatie

Primaire gasgeisoleerde installaties

GMA

GMA

Schakelinstallatie met vacuϋm vermogensschakelaars tot 24 kV. -

Onderdeel van Set Series
Bekijk producten
GHA

GHA

Gasgeïsoleerde schakelinrichting (GIS) met stroomonderbrekers tot 40,5 kV. Voor nutsbedrijven en industrieën waaronder mijnbouw, scheepvaart en olie- en gaswinning is het doorlopende onderhoud een ware uitdaging. Als dit op bedrijf van toepassing is, is het misschien tijd om uw schakelinrichting te moderniseren.

Onderdeel van Set Series
Bekijk producten
CBGS-0

CBGS-0

Schakelinstallatie met vacuϋm of SF6 vermogensschakelaars tot 36 kV. SF6 geïsoleerd met metaal beklede schakelinrichting voor binnen gebruikte substations (HV/MV-MV/MV) voor voedingen in nutsvoorzieningen, windmolenparken, spoorwegen, datacenters, olie- en gasindustrie, MMM, luchthavens, enz.

Onderdeel van Set Series
Meer informatie
WS

WS

Schakelinstallatie met vacuϋm vermogensschakelaars tot 36 kV. -

Meer informatie
CBGS-2

CBGS-2

Schakelinstallatie met SF6 vermogensschakelaars tot 52 kV. SF6 geïsoleerd met metaal beklede schakelinrichting tot 52 kV

Onderdeel van Set Series
Meer informatie
WI

WI

Schakelinstallatie met vacuϋm vermogensschakelaars tot 60 kV. WI is een compacte, modulaire GIS-schakelinrichting voor primaire distributie. Panelen zijn geschikt voor configuratie van enkelvoudige of dubbele railschakelinrichtingen.

Onderdeel van Set Series
Meer informatie

Afgeschermde kunststof isolatieinstallatie (SSIS)

Premset

Premset

SF6-vrije, modulaire schakelinstallatie met vacuϋm vermogensschakelaars tot 17,5 kV. -

Onderdeel van Set Series
Bekijk producten

Wij maken INNOVATIE mogelijk

En dat doen we op elk niveau met EcoStruxure™. Ontdek het innovatieve portfolio van via IoT-enabled, connected producten, Edge Control en -apps, analyses en services. Met EcoStruxure loopt u voorop in de digitale realiteit.
Default Alternative Text

Energiedistributie en Internet of Things

Veiligheid, betrouwbaarheid en efficiënte, dat is waar EcoStruxure Power voor staat. De IoT-oplossing afgestemd op midden- en laagspanningseisen en biedt u verbeterde connectiviteit, gestroomlijnde bedrijfsvoering en slimme analyses.

Contact

Heeft u een vraag of suggestie? Neem gerust contact met ons op.

Zoek een distributeur

Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric.

Product niet langer beschikbaar?

Zoek een alternatief en/of vervangend product via deze tool.
Producten vergelijken: /