Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

PM9-serie

Aan DIN-rail gemonteerde energiemeter voor LV-netwerken

Melding Einde verkoop

DIN-rail PowerLogic eenheid voor vermogensbewaking voor LV-netwerken

PM9-serie
  • Functies

    De PowerLogic Power Meter Series PM9 biedt volledige metingsfunctionaliteit voor het bewaken van een elektrische installatie. De eenheid bevindt zich in een behuizing van 4 modules (modules van 18 mm).

    Ze kunnen worden gebruikt voor de bewaking van een 2-, 3- en 4-draads laagspanningssystemen en monitoren en voor aansluiting op externe stroomtransformatoren. Op het grote scherm met achtergrondverlichting kunt u in één oogopslag alle drie de fasen in de gaten houden.

    Er zijn twee versies beschikbaar voor een of twee voedingsspanningen (230 V AC of 24 tot 48 V DC):
    • PM9P voor basismetingen met pulsuitgang
    • PM9C voor basismetingen met Modbus RS 485-uitgang

    Kenmerken:
    • Slechts 72 mm breed (vier modules van 18 mm)
    • Groot scherm met achtergrondverlichting
    • Verbruiksvermogen
    • IEC 61036-klasse 2 voor energie


    Voordelen

    Zorg dat u niets mist

    Met de PowerLogic PowerMeter PM9 kunt u:
    • uw energiekosten verlagen
    • uw energiekwaliteit verbeteren
    • de continuïteit van uw voorziening verbeteren voor optimaal beheer van uw elektrische installatie en hogere productiviteit.

    Toepassingen

    • Instrumenten op paneel.
    • Subfacturen/kostenverdeling.
    • Bewaking op afstand van een elektrische installatie.

Product niet langer beschikbaar?

Zoek een snel alternatief en/of vervangend product via deze tool.