EN40/EN'clic

Aan DIN-rail gemonteerde kilowattuurmeters

Onderdeel van 9 Series

Kilowattuurmeters 18 mm DIN-rail
EN40/EN'clic Schneider Electric Aan DIN-rail gemonteerde kilowattuurmeters

Functies

  • EN40 / EN'clic kilowattuurmeters zijn ontworpen voor het meten van actieve energie die wordt verbruikt door een 1-fasige stroomkring.
  • Het gamma EN40 / EN'clic kilowattuurmeters voldoet aan de normen IEC 61557-12, IEC 62053-21(klasse 1), EN50470-3 en MID.
  • Het kleine formaat laat inbouwen in compacte schakelborden toe, zoals Kaedra, Opale, Pragma, enz.
  • EN40 / EN'clic kilowattuurmeters zorgen voor directe meting tot 40 A zonder CT's, een hulpvoeding voor nog grotere besparingen inzake bedrading.
  • De onderaan / onderaan aansluiting van de stroomingangen maakt het gemakkelijker om de meter aan te sluiten op de gekoppelde stroomonderbreker. Een pulsoutput kan worden gebruikt om een reeks meters op afstand te beheren.
  • 3 referenties:

EN'clic: 40A DuoLine 1-fasige kilowattuurmeters

EN40:    40A 1-fasige kilowattuurmeter

EN40p:  40A 1-fasige kilowattuurmeter met afstandsoverdracht van gemeten impulsen (statische output)

Voordelen

Bewaak uw energieverbruik
Het gamma EN40 / EN'clic kilowattuurmeters is speciaal voordelig en gemakkelijk in te bouwen in alle schakelborden < 10 kVA

Toepassingen

  • Om het stroomverbruik te controleren van elke sector, eenheid, werkplaats, enz.
  • Om een elektrische installatie te beheren en de stroomefficiëntie van uw gebouw te optimaliseren
  • Voor zakelijke, industriële en huishoudelijke toepassingen.

Galerij

Aanvullende links