Multi 9 TR - Legacy
Lokaal besturingselement
Niet meer leverbaar
Presentatie
Functies
- Hiermee kan zeer lage spanning (ELV 8 V, 12 V of 24 V) worden verkregen uit een laagspanningsnetwerk (LV 230 V)
- Primaire en secundaire circuits isoleren elkaar optimaal
- Primaire spanning: 230 V AC
- Secundaire spanning: 8-12-24 V AC
- Vermogen: 4, 8, 16, 25, 40, 63 VA
- Dankzij het ingebouwde apparaat bestand tegen kortsluitstromen
- Conform de normen: IEC 61558-2-6
Voordelen
- Uitgebreid bereik volgens DIN-norm:eenvoud
- Coherent productdesign:gemoedsrust
- Innovaties voor robuustheid:productiviteit
- Talloze producten aan te sluiten door simpel opkliksysteem:flexibiliteit
Toepassingen
- Regeling en besturing van elektrische circuits in alle industriële en tertiaire gebouwen.