Groepen
TeSys Deca - frame 2
Magnetische en thermische magnetische motorbeveiligingsschakelaars tot 15 kW TeSys GV2 motorbeveiligingsschakelaars bieden veilige scheiding, handmatige motorbediening en kortsluit en thermische overbelasting beveiliging tot 32 A in 45 mm breedte.Onderdeel van TeSysBekijk producten Productselector starten TeSys Deca - frame 3
Magnetische en thermische magnetische motorbeveiligingsschakelaars tot 30 kW De TeSys GV3 motorbeveiligingsschakelaars bieden; veilige (last)scheiding, handmatige motorbediening en thermische overstroom/ kortsluitstroom beveiliging in slechts 55 mm standaard breedte.Onderdeel van TeSysBekijk producten Productselector starten TeSys Deca - frame 4
Motorbeveiligingsschakelaars t/m 115 A en 55 kW Een reeks compacte, robuuste en innovatieve motorbeveiligingsschakelaarsOnderdeel van TeSysBekijk producten Productselector starten TeSys Giga circuit-breakers
Betrouwbare en robuuste motorbeveiligingsschakelaars van 115 A tot 500A met geavanceerde elektronische beveiliging. De TeSys GV5 en GV6 motorbeveiligingsschakelaars zijn ontworpen voor de beveiliging van motoren tegen overbelasting, kortsluiting, fase-onbalans of faseverlies.Onderdeel van TeSysBekijk producten Productselector starten TeSys Quickfit
Ondersteuning bij installatiesysteem voor motorstarters Installatiesysteem voor discrete motorstarters tot 15 kW/400 WOnderdeel van TeSysBekijk producten