Groepen
Easergy P5 beveiligingsrelais
Uittrekbare beveiligingsrelais voor veel eisende MS applicaties Middenspannings beveiligings relais met een sterk focus op veiligheid en cyber security. Eenvoudig te gebruiken door installateurs, eind gebruikers en paneel bouwers. Van overstroom tot differentiaal beveiliging inclusief lichtboog beveiliging, redundant Ethernet communicatie en IEC 61850Onderdeel van PowerLogic™Bekijk producten Productselector starten Easergy P3
Compacte beveiligingsrelais De nieuwe serie beveiligingsrelais voor midden-spanning van Schneider Electric zijn eenvoudig in gebruik en hebben veel communicatiemogelijkheden. De Easergy P3 relais is volledig uitgerust, van overbelasting beveiliging tot geavanceerde functie zoals "Arc Flash" detectie inclusief IEC 61850 communicatie over ethernet.Onderdeel van PowerLogic™Bekijk producten Productselector starten MiCOM P120, P121, P122, P123, P125, P126 en P127
Driefasige beveiligingsrelais voor overstroom en aardfouten MiCOM P12x is een assortiment gerichte en niet-gerichte overstroomrelais van één fase of aardefout tot aan het multifunctionele driefasige P127-apparaat met spanningsbeveiliging. Beschikbare modellen: MiCOM P120, MiCOM P121, MiCOM P122, MiCOM P122C, MiCOM P123, MiCOM P125, MiCOM P126, MiCOM P127Onderdeel van PowerLogic™Meer informatie Sepam serie 10
Beveiligingsrelais voor basistoepassingen Sepam-serie 10 biedt 3 typen digitale apparaten voor overstroom- of spanningsbeveiliging voor voedingen en distributietransformatoren, elk type is specifiek toegewezen aan één toepassing. Beschikbare modellen: Sepam 10N, Sepam 10B, Sepam 10AOnderdeel van PowerLogic™Meer informatie Sepam serie 20
Beveiligingsrelais voor gebruikelijke of standaardtoepassingen Sepam-serie 20 biedt 7 typen digitale stroom- of spanningsbeveiliging voor standaard distributiesystemen, elk type is specifiek toegewezen aan één toepassing. Beschikbare modellen: Sepam S20, S24, T20, T24, M20, B21, B22Onderdeel van PowerLogic™Bekijk producten Sepam serie 40
Beveiligingsrelais voor veeleisende toepassingen Sepam-serie 40 biedt 13 typen digitale stroom- of spanningsbeveiliging voor veeleisende distributiesystemen, elk type is specifiek toegewezen aan één toepassing. Beschikbare modellen: Sepam S40, S41, S42, S50, S51, S52, S53, S54, T40, T42, T50, T52, M41, G40Onderdeel van PowerLogic™Bekijk producten PowerLogic™ MiCOM P115 and P116
Driefasige beveiligingsrelais met optioneel zelf- of dubbelvermogen voor overstroom en aardfouten MiCOM P11x-relais zijn een compacte oplossing voor alle MV-toepassingen waarvoor beveiliging (standaard en met eigen voeding) tegen overstroom en/of aardefouten nodig is. Beschikbare modellen: MiCOM P111, MiCOM P114D, MiCOM P115, MiCOM P116Onderdeel van PowerLogic™Meer informatie Easergy MiCOM P13x
Beveiligingsrelais voor voedingsbeheer en compartimentcontrole Easergy MiCOM P13x is een assortiment voedingsbeheer- en One-box-oplossingen voor flexibele en uitgebreide bescherming en besturing van voedingen. Beschikbare modellen: Easergy MiCOM P132, Easergy MiCOM P139 en MiCOM P130COnderdeel van PowerLogic™Meer informatie Easergy MiCOM P14x
Beveiligingsrelais tegen voedingsoverstroom voor volledig voedingsbeheer in transmissie en distributie Beveiliging tegen overstroom, aardefouten en volledige beveiliging van het voedingssysteem, regeling en bewaking waaronder geavanceerde communicatie en geïntegreerde functies, specifiek voor voedingen. Beschikbare modellen: MiCOM P141, MiCOM P142, MiCOM P143, MiCOM P145Onderdeel van PowerLogic™Meer informatie Sepam-serie 60
Beveiligingsrelais voor complexe distributiesystemen Sepam-serie 60 biedt 8 typen digitale stroom- of spanningsbeveiliging voor complexe distributiesystemen, elk type is specifiek toegewezen aan één toepassing. Beschikbare modellen: Sepam S60, S62, M61, T60, T62, G60, G62, C60Onderdeel van PowerLogic™Bekijk producten Sepam serie 80
Beveiligingsrelais voor speciale toepassingen Sepam-serie 80 biedt 16 typen digitale stroom- of spanningsbeveiliging voor alle distributiesystemen, elk type is specifiek toegewezen aan één toepassing. Beschikbare modellen: Sepam S80, S81, S82, S84, T81, T82, T87, M81, M87, M88, G82, G87, G88, B80, B83, C86Onderdeel van PowerLogic™Bekijk producten Vamp 50-serie
Intelligente bescherming voor voedingssystemen laag- en middenspanning De VAMP50-serie biedt een uitgebreide selectie modulaire beveiligingsrelais voor overstroom, aardefout, spanning, frequentie- en lijndifferentieelbeveiliging. Beschikbare modellen: VAMP50, VAMP52, VAMP55, VAMP59Onderdeel van PowerLogic™Meer informatie Vamp 200-serie
Volledige bescherming- en controlemanagers voor voedingssystemen VAMP200-serie biedt een uitgebreide reeks van beveiligings- en regelapparatuur met complexe meetfuncties voor het beheer van voedingen, motoren en condensatorbanken. Beschikbare modellen: VAMP210, VAMP230, VAMP255, VAMP257, VAMP259, VAMP265, VAMP265MOnderdeel van PowerLogic™Meer informatie