Groepen
Spacial S3HF
Stalen versterkte EMC wandkasten Stalen wandkasten voor industriële en elektronische toepassingen waarvoor EMC-bescherming nodig is.Bekijk producten Spacial SFM
Stalen vloerstaande industriële kasten, gecompartimenteerd en vooruitgerust voor motormanagement Gecompartimenteerd functioneel vast systeem voor motormanagement dat voldoet aan IEC 61439-1&2. Ontworpen voor de installatie van motorstarters tot 250 kW. Spacial SFM is gebaseerd op en compatibel met het Spacial SF-systeemOnderdeel van SeT SeriesBekijk producten ATEX-behuizingen
Wandkasten van ATEX-gecertificeerd staal en roestvast staal Stalen en roestvast stalen ATEX-behuizingenOnderdeel van SeT SeriesBekijk producten Behuizingen voor mens-machine-interfaces
Behuizingen voor mens-machine-dialogen De behuizingen voor besturing en voor mens-machine-dialogen zijn ideaal voor al uw interfacesOnderdeel van SeT SeriesBekijk producten Behuizingen voor Seismic- en Nuclear-toepassingen
Spacial SF- en S3D-behuizingen Behuizingen ontworpen voor projecten die worden uitgevoerd in gebieden met seismische activiteit, presteert tot UPC-zone 4 (Uniform Building Code)Onderdeel van SeT SeriesBekijk producten Productselector starten Outdoor behuizingen
Heavy Duty Outdoor behuizingen Heavy Duty Outdoor behuizingen bieden de hoogste bescherming voor de meest veeleisende situaties vandalismeOnderdeel van SeT SeriesBekijk producten Spacial SF-E
19" stalen rack IP55 Vloerstaande netwerk behuizingen met IP55 beschermingsgraad.Onderdeel van SeT SeriesBekijk producten