+ 3
Phaseo - Schakelende voeding - 3-fase - 380-500V AC - 24V - 20A
ABL8WPS24200
Niet meer leverbaar vanaf:31 dec. 2025
End-of-service op:31 dec. 2026
Aanbevolen vervanging(en)
EAN Code: 3389119405645
Universele ingangsspanning van 100-240 V ac voor elke toepassing
Stroomreserve die een stroom van 150% of de nominale waarde voor een korte tijd kan leveren
Pas de uitgangsspanning nauwkeurig aan om rekening te houden met de spanning aan het einde van het hulpregelcircuit
Onmiddellijke foutdiagnose dankzij LED-indicators aan de voorzijde
Milieuprestaties van het product Meer informatie
Duurzaam ontwerp
Transparantie
RoHS/REACh
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Well-being prestaties
Kwikvrij
Informatie over RoHS-vrijstelling
PVC-vrij
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
RoHS-regulering China
Milieu Profiel
Circulair Profiel
ABL8WPS24200 wordt vervangen door: