Direct naar hoofdinhoud
Netherlands
Onze merken
Professionals
Consumenten Webshop
Aantal artikelen in winkelwagen is
0
Mijn producten
Aantal artikelen in winkelwagen is
0
Mijn documenten
Aanmelden/registreren
User name
Afmelden
Onze merken
Registreer u vandaag nog
Ontvang aangepaste producttools en -services
Toegang tot de training
Beheer ondersteuningscases
Maak bestellingen aan en beheer ze (alleen voor bevoegde partners)
Maak een account aan
Aanmelden
Lees meer
voordelen
0
aantal documenten is
Cancel
Professionals
Consumenten Webshop
Hoofdmenu
Producten
Hoofdmenu
Services
Hoofdmenu
Oplossingen
Hoofdmenu
Voor woningen
Hoofdmenu
Support
Hoofdmenu
Over ons
Netherlands
Onze merken
Mijn producten
Aantal artikelen in winkelwagen is
0
Mijn documenten
Aantal artikelen in winkelwagen is
0
Aanmelden/registreren
opens in new Window
User name
Afmelden
Welkom op de website van Schneider Electric
Welkom op onze website.
Op deze website blijven
Kies uw locatie
Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
Frequentieregelaar in behuizing - ATV71 Plus - 132kW - 400V - IP54
ATV71ES5C13N4
Niet meer leverbaar sinds:
12 mrt 2021
End-of-service op:
31 dec 2028
Aanbevolen vervanging(en)
ATV71ES5C13N4 wordt vervangen door de volgende groep producten:
star_stroke
Productgroep aan Mijn producten toevoegen
1×
ATV930 - Staande frequentieregelaar - 132kW - 400-480V - Met remchopper - IP54
ATV950C13N4F
1×
ATV950 - Staande frequentieregelaar - 160kW - 400-440V - IP54
ATV950C16N4F
Of
ATV71ES5C13N4 mag worden vervangen door een van de volgende producten:
star_stroke
Toevoegen aan Mijn producten
1×
ATV930 - Staande frequentieregelaar - 132kW - 400-480V - Met remchopper - IP54
ATV950C13N4F
star_stroke
Toevoegen aan Mijn producten
1×
ATV950 - Staande frequentieregelaar - 160kW - 400-440V - IP54
ATV950C16N4F
Verkoopsupport
Aanmelden voor nieuwsbrief
ATV71ES5C13N4 wordt vervangen door de volgende groep producten: