modular box PC, Harmony iPC, IIoT, 64GB eMMC, DC, Windows
HMIBMIEA5DD1101
Niet meer leverbaar vanaf:27 dec. 2024
End-of-service op:30 apr. 2029
Aanbevolen vervanging(en)
EAN Code: 3606489740405
Uitgerust met Intel Atom Apollo Lake E3930 dual-core processor zonder ventilator, 1.8 GHz
Aansluitingspoorten: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 2 Gigabit i210 Ethernet en 2x Display-poort
Uitbreidingssleuven: één volledige mini PCIe-sleuf
Milieuprestaties van het product Meer informatie
Duurzaam ontwerp
Transparantie
RoHS/REACh
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Well-being prestaties
REACh vrij van SVHC
Kwikvrij
Informatie over RoHS-vrijstelling
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
RoHS-regulering China
Milieu Profiel
WEEE
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel
HMIBMIEA5DD1101 wordt vervangen door de volgende productserie: