Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   Compact NS < 630A
LV454444 EcoStruxure Schneider Electric

LV454444

Green premium brand logo
LV454444 EcoStruxure Schneider Electric
LV454444
Green premium brand logo

Compact NS - Externe voedingsmodule - Input 200V tot 240V DC - Output 24V DC - 1A

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606481190963
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    Gamma
    Masterpact
    type product of component
    Externe voedingsmodule
    apparaattoepassing
    Voeding
    bereik compatibiliteit
    Masterpact NT automaat
    Masterpact NW automaat
    Compact NS automaat
    Compact NSX automaat
    Compact NSX DC automaat
    PowerPact multi-standaard automaat
    Masterpact MTZ1 automaat
    Masterpact MTZ2 automaat
    Masterpact MTZ3 automaat
    PowerPact H automaat
    PowerPact J automaat
    PowerPact L automaat
    PowerPact P automaat
    PowerPact R automaat
    type toebehoren
    Besturingeenheid toebehoren
    Toebehoren uitschakeleenheid
    Complementair
    naam uitschakeleenheid
    Micrologic
    type voeding
    Geregelde schakelmodus
    Us nominale voedingsspanning
    200...240 V AC 50/60 Hz tolerantie: +10 % -15 %
    limieten ingangsspanning
    170...264 V AC bij 47,5…63 Hz
    uitgangsspanning
    24 V DC +/-5 %
    overspanningscategorie
    IV conform aan IEC 62477-1
    III conform aan UL 61010-1
    voeding uitgangsstroom
    1 A
    nominaal vermogen in W
    24 W
    type bescherming output
    Tegen overbelasting, beschermingstechnologie: manual reset
    Tegen overspanning, beschermingstechnologie: 30...32 V, manuele reset
    Tegen kortsluitingen, beschermingstechnologie: manual reset
    Thermisch, beschermingstechnologie: automatische reset
    inschakelstroom
    20 A 2 ms
    efficiency
    85 %
    vermogensdissipatie in W
    4,2 W
    houdtijd
    >= 20 ms 200...240 V AC
    tijdelijk toegelaten stroomboost
    1.5 A (200 ms)
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Schroefklemmen, aansluitingsmogelijkheid: 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² AWG 24...AWG 16
    Schroefklemmen, aansluitingsmogelijkheid: 1 x 0.2...1 x 4 mm² AWG 24...AWG 12
    montagesteun
    35 x 7,5mm symmetrische DIN-rail
    werkingspositie
    Horizontaal
    werkingshoogte
    0...2000 m
    naam test
    Elektrostatische ontladingen conform aan EN/IEC 61000-4-2
    Geïnduceerd elektromagnetisch veld conform aan EN/IEC 61000-4-6
    Magnetisch veld conform aan EN 61000-4-8
    Primaire stroomonderbreking conform aan IEC 61000-4-11
    Gestraald elektromagnetisch veld conform aan EN/IEC 61000-4-3
    Snelle overgang conform aan IEC 61000-4-4
    Piek conform aan EN/IEC 61000-4-5
    Emissie door straling conform aan EN 61000-6-3
    Emissies door geleiding op energielijn conform aan EN 61000-6-3
    status LED
    Uitgangsspanning: 1 LED (groen)
    hoogte
    90 mm
    breedte
    108 mm
    diepte
    67,5 mm
    Omgeving
    normen
    UL 61010-1
    IEC 62477-1
    markering
    EAC
    CE
    UL
    milieu-eigenschappen
    EMC conform aan EN/IEC 61000-6-2
    EMC conform aan EN/IEC 61000-6-3
    Veiligheid conform aan IEC 62477-1
    Veiligheid conform aan SELV
    IP beschermingsgraad
    IP4X conform aan EN/IEC 60529 (voorkant)
    IP2x conform aan EN/IEC 60529 (verbindingsaansluitklemmen)
    IP3x conform aan EN/IEC 60529 (behuizing)
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -25…70 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -50…85 °C
    relatieve vochtigheid
    0…95 % tijdens werking:
    0…95 % bij opslag
    doorslagvastheid
    3000 V tussen input en aarde
    3000 V tussen input en output
    1500 V tussen output en aarde
    compatibiliteitscode
    CB_EXTERNE_STROOMVERZIENING
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen11
    • Nederlands5
    • Engels8
    • Chinees3
    • Duits3
    • Frans3
    • Italiaans3
    • Portugees3
    • Russisch3
    • Spaans3
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 71.5 MB
    Datum 10-2-20
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 30.5 MB
    Datum 8-10-18
    Gebruikershandleiding
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 12.2 MB
    Datum 1-1-20
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format dwg
    Grootte 18.7 MB
    Datum 12-10-18
    SILENT (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    prp.document.label.format zip
    Grootte 483.2 KB
    Datum 12-10-18
    Bestanden in document
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.8 MB
    Datum 1-10-19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LV454444 : Compact NS - Externe voedingsmodule - Input 200V tot 240V DC - Output 24V DC - 1A
    Beschrijving
    Compact NS - Externe voedingsmodule - Input 200V tot 240V DC - Output 24V DC - 1A
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 8-4-20
    Beschrijving
    Compact NS - Externe voedingsmodule - Input 200V tot 240V DC - Output 24V DC - 1A
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 589.5 KB
    Datum 1-10-18
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 618.1 KB
    Datum 17-7-18
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LV454444 : Compact NS - Externe voedingsmodule - Input 200V tot 240V DC - Output 24V DC - 1A
    Beschrijving
    Compact NS - Externe voedingsmodule - Input 200V tot 240V DC - Output 24V DC - 1A
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 8-4-20
    Beschrijving
    Compact NS - Externe voedingsmodule - Input 200V tot 240V DC - Output 24V DC - 1A
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LV454444 : Compact NS - Externe voedingsmodule - Input 200V tot 240V DC - Output 24V DC - 1A
    Beschrijving
    Compact NS - Externe voedingsmodule - Input 200V tot 240V DC - Output 24V DC - 1A
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 8-4-20
    Beschrijving
    Compact NS - Externe voedingsmodule - Input 200V tot 240V DC - Output 24V DC - 1A
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /