Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
+ 5
Systeem D - WCD - Dubbele USB-poort - 2.4A 16A - Lotuswit
MTN2366-6035
kleurtint:
Type USB-voeding:
EAN Code: 3606489429874
WCD - USB oplader - 2,4A - SysM
USB-laadoplossing voor thuis
Eén systeem met vele mogelijke combinaties
Eenvoudige installatie
Een designframe voor een complete set toevoegen
Milieuprestaties van het product Meer informatie
Duurzaam ontwerp
Transparantie
RoHS/REACh
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Well-being prestaties
Vrij van giftige zware metalen
Kwikvrij
Informatie over RoHS-vrijstelling
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Voldoet
RoHS-regulering China
Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel
Circulair Profiel
Geen specifieke recycling vereist