Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Sokkel - Dubbele USB-oplader - 2,1 A

MTN4366-0100

EAN Code: 3606480996290
USB 2.0 oplader met twee uitgangen.
USB-laadoplossing voor thuis
Eén systeem met vele mogelijke combinaties
Een designframe voor een complete set toevoegen
Milieuprestaties van het product Meer informatie
Duurzaam ontwerp
TransparantieTransparantie
RoHS/REAChRoHS/REACh

+ Lifecycle Services

Merten - Sokkel - 3-standenschakelaar - 1-2-3 - 10A/AC 250V

MTN317100

Centraalplaat - Dubbele USB-lader - Polarwit - Systeem M

MTN4367-0319

arrow2_down

Duurzaamheid
Green Premium™

Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Meer informatie over Green Premium
Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product