Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

ClimaSys - Dubbele thermostaat - 250V

NSYCCOTHD

EAN Code: 3606480152511
Instelbereik temperatuur: 0 - 60°C
Sensortype Bimetaal - 100000 cycli
Multi-montagemodus: DIN-rail, montageplaat, dwarsrails
Elektrische aansluiting 4 klemmen, klemvermogen: 2,5 mm²
Ext Afmetingen: 68 x 56 x 44 mm.
Milieuprestaties van het product Meer informatie
Duurzaam ontwerp
TransparantieTransparantie
RoHS/REAChRoHS/REACh
arrow2_down

Duurzaamheid
Green Premium™

Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Meer informatie over Green Premium
Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product