Direct naar hoofdinhoud
Netherlands
Onze merken
Professionals
Consumenten Webshop
Aantal artikelen in winkelwagen is
0
Mijn producten
Aantal artikelen in winkelwagen is
0
Mijn documenten
Aanmelden/registreren
User name
Afmelden
Onze merken
Registreer u vandaag nog
Ontvang aangepaste producttools en -services
Toegang tot de training
Beheer ondersteuningscases
Maak bestellingen aan en beheer ze (alleen voor bevoegde partners)
Maak een account aan
Aanmelden
Lees meer
voordelen
0
aantal documenten is
Cancel
Professionals
Consumenten Webshop
Hoofdmenu
Producten
Hoofdmenu
Software
Hoofdmenu
Services
Hoofdmenu
Oplossingen
Hoofdmenu
Voor woningen
Hoofdmenu
Support
Hoofdmenu
Over ons
Netherlands
Onze merken
Mijn producten
Aantal artikelen in winkelwagen is
0
Mijn documenten
Aantal artikelen in winkelwagen is
0
Aanmelden/registreren
opens in new Window
User name
Afmelden
Welkom op de website van Schneider Electric
Welkom op onze website.
Op deze website blijven
Kies uw locatie
Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
Fluorescentielamp - Compact - 11W - 220V - 50/60Hz - Geen fitting
NSYLAMC
Aanbevolen vervanging(en)
NSYLAMC wordt vervangen door de volgende groep producten:
1×
Stroomkabel 3 m lang voor IEC Multi-bevestiging LED lampen
NSYLAM3M
1×
LED lamp zonder stopcontact met meervoudige bevestiging - 230 V AC - 10W
NSYLAMLD
Of
NSYLAMC wordt vervangen door de volgende groep producten:
1×
Stroomkabel 3 m (118,11") lang voor UL LED lampen met meervoudige bevestiging
NSYLAM3MUL
1×
LED lamp zonder stopcontact met meervoudige bevestiging - 230 V AC - 10W
NSYLAMLD
EAN Code: 3606480421068
NSYLAMC wordt vervangen door de volgende groep producten: