Direct naar hoofdinhoud
Netherlands
Onze merken
Professionals
Consumenten Webshop
Aantal artikelen in winkelwagen is
0
Mijn producten
Aantal artikelen in winkelwagen is
0
Mijn documenten
Aanmelden/registreren
User name
Afmelden
Onze merken
Registreer u vandaag nog
Ontvang aangepaste producttools en -services
Toegang tot de training
Beheer ondersteuningscases
Maak bestellingen aan en beheer ze (alleen voor bevoegde partners)
Maak een account aan
Aanmelden
Lees meer
voordelen
0
aantal documenten is
Cancel
Professionals
Consumenten Webshop
Hoofdmenu
Producten
Hoofdmenu
Software
Hoofdmenu
Services
Hoofdmenu
Oplossingen
Hoofdmenu
Voor woningen
Hoofdmenu
Support
Hoofdmenu
Over ons
Netherlands
Onze merken
Mijn producten
Aantal artikelen in winkelwagen is
0
Mijn documenten
Aantal artikelen in winkelwagen is
0
Aanmelden/registreren
opens in new Window
User name
Afmelden
Welkom op de website van Schneider Electric
Welkom op onze website.
Op deze website blijven
Kies uw locatie
Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
Fluorescentielamp - Compact - 11W - 220V - 50/60Hz - Engelse fitting
NSYLAMCB
Niet meer leverbaar sinds:
1 dec. 2020
Aanbevolen vervanging(en)
NSYLAMCB wordt vervangen door de volgende groep producten:
1×
Stroomkabel 3 m lang voor IEC Multi-bevestiging LED lampen
NSYLAM3M
1×
Multi-fixing LED lamp with socket British - 230 V AC - 10W
NSYLAMLDB
Of
NSYLAMCB mag worden vervangen door een van de volgende producten:
1×
Multi-fixing LED lamp with socket British - 230 V AC - 10W
NSYLAMLDB
EAN Code: 3606480421044
NSYLAMCB wordt vervangen door de volgende groep producten: