Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
1 videos
Thalassa - PLA - Staande behuizing - Polyester - IP65 - 1000x500x320mm
NSYPLA1053G
nominale hoogte kast:
nominale breedte kast:
nominale diepte kast:
deurtype:
EAN Code: 3606480774430
Duurzame polyestervezelglasconstructie voor duurzame prestaties.
Een deur opent tot 120° voor gemakkelijke toegang aan beide kanten.
Vierpuntsslot en een inzetstuk met dubbele stang van 5 mm bieden een veilige beveiliging.
Brandbestendig tot 960 °C per IEC 62208-norm.
Hoge impactweerstand met een IK10 classificatie per IEC 62262.
Milieuprestaties van het product Meer informatie
Duurzaam ontwerp
Transparantie
RoHS/REACh
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Well-being prestaties
Kwikvrij
Informatie over RoHS-vrijstelling
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
RoHS-regulering China
Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel
Circulair Profiel
Geen specifieke recycling vereist