Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Spacial S3x - Kast - Volle deur - 1000x800x300mm - RVS 316L - Scotch Brite®

NSYS3X10830H

deurtype:

type slot:

nominale diepte kast:

nominale hoogte kast:

EAN Code: 3606480154973
Gemaakt van roestvrij staal 316L voor duurzaamheid en corrosieweerstand
Ontworpen voor zware omgevingen, met inbegrip van specifieke hygiëne en corrosieve gebieden
Gemakkelijke toegang tot apparatuur met volle deuropening tot 120°
Twee vergrendelpunten met omkeerbaar 3mm dubbelbaard inzetstuk voor extra beveiliging
Hoge impactweerstand met IK10-klasse en stof- en waterbescherming met IP66-klasse
Milieuprestaties van het product Meer informatie
Duurzaam ontwerp
TransparantieTransparantie
RoHS/REAChRoHS/REACh
arrow2_down

Duurzaamheid
Green Premium™

Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Meer informatie over Green Premium
Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product