Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
Spacial SFHD outdoor heavy duty - Aanbouw behuizing - 1262x1200x430mm - IP55
NSYSFHD1212402D
Niet meer leverbaar vanaf:31 okt. 2024
EAN Code: 3606480676239
Stalen constructie met anti-corrosiecoating.
Gemakkelijke toegang met omkeerbare deur die tot 120° opent.
Ingebouwd 4-puntsslot met hendel en hangslot voor extra beveiliging.
Ventilator met max ruisniveau van 60dB en vermogensdissipatie van 1500W.
Geschikt voor elektronisch 19" frame.
Milieuprestaties van het product Meer informatie
Duurzaam ontwerp
Transparantie
RoHS/REACh
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Well-being prestaties
Kwikvrij
Informatie over RoHS-vrijstelling
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
RoHS-regulering China
Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel
Circulair Profiel
Geen specifieke recycling vereist