Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
+ 5
2 videos
Harmony XVS - Sirene - 2 tonen - 106 dB - 12 / 24V DC IP53 - Wit
XVS10BMW
EAN Code: 3389119045346
Klasse II conform EN/IEC 61140
IP53 beschermingsgraad
CE goedgekeurd
Breed bereik van bedrijfstemperatuur van -30°C tot 50°C
Transparantie
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Well-being prestaties
Kwikvrij
EU-richtlijn RoHS
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
RoHS-regulering China
Milieu Profiel
Circulair Profiel