Verordening betreffende ecologisch ontwerp
De verordening betreffende ecologisch ontwerp is op 11 juni 2014 in werking getreden en is in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. In deze nieuwe verordening zijn voor binnen de EU eisen vastgesteld voor maximale stroomverliezen voor transformatoren die na 1 juli 2015 in gebruik zijn genomen, maar de verordening is ook van toepassing op transformatoren die na 11 juni 2014 zijn aangeschaft.
Na 1 juli 2015 is het niet meer mogelijk om transformatoren op de markt te brengen of in gebruik te nemen die niet aan deze minimumeisen voldoen en fabrikanten zijn volledig verantwoordelijk om aan deze verordening te voldoen.
Na de datum van inwerkingtreding mogen fabrikanten geen nieuwe raamcontracten aangaan met specificaties voor energie-efficiency onder de minimumeisen die in de verordening zijn aangegeven.
Raamcontracten die voor 11 juni 2014 zijn ondertekend mogen doorlopen tot de einddatum, ook wanneer na 1 juli 2015 geleverd wordt.
Rationeel: verbintenissen van de Europese Unie
De EU wil de 20/20/20-doelstellingen voor 2020 halen:
Na 1 juli 2015 is het niet meer mogelijk om transformatoren op de markt te brengen of in gebruik te nemen die niet aan deze minimumeisen voldoen en fabrikanten zijn volledig verantwoordelijk om aan deze verordening te voldoen.
Na de datum van inwerkingtreding mogen fabrikanten geen nieuwe raamcontracten aangaan met specificaties voor energie-efficiency onder de minimumeisen die in de verordening zijn aangegeven.
Raamcontracten die voor 11 juni 2014 zijn ondertekend mogen doorlopen tot de einddatum, ook wanneer na 1 juli 2015 geleverd wordt.
Rationeel: verbintenissen van de Europese Unie
De EU wil de 20/20/20-doelstellingen voor 2020 halen:
- 20% minder uitstoot van broeikasgassen
- 20% minder energieverbruik
- 20% van de totale energie moet hernieuwbaar zijn
- Verliezen van vermogenstransformatoren vertegenwoordigen ongeveer 2,5% van het totale energieverbruik van de EU
In 2020 moeten besparingen van ongeveer 16 TWh per jaar worden gehaald met de nieuwe verordening
Het ecologisch ontwerp richt zich op twee belangrijke doelstellingen van het transformatorproduct:
Voor het eerst efficiency-verzoek over middelgrote vermogenstransformatoren.
Impact van ecologisch ontwerp op transformatoren
Met vloeistof gevulde transformatoren en gietharstransformatoren: minder energieverlies voor met vloeistof gevulde distributietransformatoren en gietharstransformaten tot 3150 kVA
Middelgrote vermogenstransformatoren en vermogenstransformatoren:
Het ecologisch ontwerp richt zich op twee belangrijke doelstellingen van het transformatorproduct:
- Minder elektrisch verlies (stap 1 in 2015, stap 2 in 2021)
- Duidelijkere en zichtbaardere indicatie van prestaties
Voor het eerst efficiency-verzoek over middelgrote vermogenstransformatoren.
Impact van ecologisch ontwerp op transformatoren
Met vloeistof gevulde transformatoren en gietharstransformatoren: minder energieverlies voor met vloeistof gevulde distributietransformatoren en gietharstransformaten tot 3150 kVA
Middelgrote vermogenstransformatoren en vermogenstransformatoren:
- Niveau van piekefficiency (mix van weerstandsverliezen en wachtstandverliezen) voor transformatoren > 3150 kVA
- Momenteel geen verordening voor transformatoren > 3150 kVA
- Transformatoren van het droge type tot 10 MVA, 36 kV
- Speciale transformatoren vallen niet onder deze verordening
- Significante verhoging van kosten en gewichten/afmetingen van apparatuur
- Verlaging van operationele kosten (totale cost of ownership geoptimaliseerd)