Netherlands
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen
  • Default Alternative Text

    Nu ook beschikbaar: PowerTag NSX

    Uw vermogensschakelaar of lastscheider is vanaf nu zeer eenvoudig uit te breiden met de PowerTag NSX. De PowerTag NSX maakt energiemeting, monitoring van spanningsverlies en directe alarmering mogelijk. De draadloze communicatiemodule kan direct aan de onderzijde van een Compact NSX geplaatst worden. Met een Klasse 1 nauwkeurigheid heeft u nog meer controle over uw energiemanagement.

    Download brochure Productaanbod
  • Default Alternative Text

    Overzicht met PowerTag

    “Tag” uw automaten, wanneer en waar u maar wilt en blijf volledig op de hoogte van uw installatie. Onze powertag meet niet alleen uw energie en het vermogen in real-time, maar monitort ook de belasting per fase en informeert u preventief via een e-mail om een overbelasting te voorkomen.

    Bekijk introductievideo Productaanbod
  • PowerTag

    Zit bovenop uw verbruik

    Compact en makkelijk om te installeren, PowerTag draadloze sensoren maken het analyseren van energiegebruik, kostenbesparing en een perfecte uptime mogelijk.

    Bekijk de video

    Monitor en beveilig uw elektrische installatie met één simpele handeling

    PowerTag is een compacte, eenvoudig te installeren, draadloze energiesensor die gedetailleerde informatie van uw elektrische installatie doorgeeft; van IT en HVAC tot machines, pompen en installaties.

    Deze innovatieve energiemeter is dankzij de veelzijdige instelmogelijkheden toe te passen in alle gebouwen van klein tot groot.

    • Standaard alternatieve tekst
      Compact en flexibel ontwerp

      Dankzij de compacte afmetingen kan de PowerTag probleemloos worden ingebouwd en neemt deze geen extra ruimte in op de DIN rail. Met behulp van de geïntegreerde webpagina kunt u eenvoudig informatie exporteren naar een dashboard (Excel/PDF) of naar uw Building Management System (BMS).

    • Standaard alternatieve tekst
      Verbeter uw bedrijfscontinuiteit

      PowerTag stelt gebouwbeheerders en facilitair managers in staat om de gezondheid van een elektrische installatie en bijbehorende apparatuur continue te monitoren.

      PowerTag geeft gedetailleerde informatie over elektrisch verbruik en belasting van een gebouw, waaronder voltage, vermogen, overbelasting en een onbalans in de fasen.

      Dit maakt real-time signalering en melding van mogelijke problemen mogelijk vóórdat ze zich daadwerkelijk voordoen. Zo kan de beheerder preventief onderhoud uitvoeren en blijft het gebouw functioneren.

    • Tag uw nieuwe of bestaande automaten Continu inzicht in de gezondheid van uw elektrische installatie.

      Tag en monitor:
      • Gedetailleerde, real-time data over: Energie, stroom, vermogen, voltage
      • Accurate meting (klasse 1)
      • Gedeeltelijke en volledige monitoring
      • Controleert belasting per fase

      Tag en beveilig:
      • Pre-alarm notificatie bij overbelasting
      • Alarmmelding bij instabiele netspanning
      • Geautomatiseerde emailnotificaties
      • Geschikt voor gebruik in de utiliteit en industrie

      Default Alternative Text

    Monitor real-time energieverbruik

    Lees meer over de voordelen van PowerTag, bekijk de applicaties en download technische informatie.
    Productaanbod
    • Ontdek de kracht van PowerTag PowerTag verbetert elektrische installaties en komt de veiligheid en efficiëntie in gebouwen ten goede.
    • Hoe installeer ik PowerTag in een bestaand paneel? Eenvoudig en gemakkelijk op een bestaand paneel te installeren aan de hand van deze korte video.
    • Overzicht met PowerTag Sluit de PowerTag aan op uw bestaande installatie-automaten en monitor kritieke belasting om beschikbaarheid te garanderen.
    • Ontdek de PowerTag De kleinste draadloze energiesensor op de markt.