Gebouweigenaren willen de energie-efficiency en het comfort verbeteren, zonder de extra kosten om dit te bereiken. Lagere installatiekosten en snellere inbedrijfstelling zijn essentieel bij de ruimtecontrole-oplossing die u zoekt.
Oplossingen
Applicatiespecifieke ruimtecontrollers bieden DDC-systeembesturing met de gebruiksvriendelijkheid van thermostaten. Het optimaliseren van het comfort door middel van energie-efficiëntie levert een gedenkwaardige klantervaring op en maximaliseert uw ROI.
Voordelen
- Efficiëntie en eenvoud gaan hand in hand.
- Een geheel nieuw gebied van energie-efficiëntie door vereenvoudigde automatisering.
- Technologie en verfijning gaan hand in hand.
- Bekroonde technologie, verpakt in aanpasbare elegantie.
Toepassingen
Onze ruimtecontrollers zijn perfect voor zowel retrofit- als nieuwbouwprojecten en zijn eenvoudig te installeren met behulp van bestaande bedrading voor minimale overlast. Verkrijgbaar als stand-alone producten, in een netwerk opgenomen zoneringsoplossingen (bekabeld of draadloos), of geïntegreerd in grotere gebouwbeheersystemen, bieden ruimtecontrollers meerdere opties, waaronder bewegings- en luchtvochtigheidssensoren. Met een schaalbaar ontwerp worden upgrades eenvoudig gemaakt door communicatiemodules te vervangen en kunnen accessoires zoals deur- en raamcontactsensoren worden geïntegreerd om de installatie verder te verbeteren.
Voordelen

- Kosteneffectief alternatief voor traditionele directe digitale controllers maakt onmiddellijk ROI mogelijk.

- Lagere installatiekosten en snellere inbedrijfstelling betekenen minimale onderbrekingen van dagelijkse werkzaamheden.

- Draadloze of bedrade technologie zorgt voor een perfecte retrofit- of nieuwe bouwoplossing.

- Energie- en exploitatie-efficiëntie zorgt voor optimaal comfort en aanzienlijke kostenbesparingen.

- Open communicatie met standaardprotocollen zorgt voor betrouwbare netwerkconnectiviteit.

- Schaalbaarheid zorgt ervoor dat uw bedrijf ongehinderd kan groeien in de toekomst en beschermt daarmee uw investeringen.
Geïntegreerde applicatiespecifieke controllers: Een nieuwe aanpak voor zone-level control
De toepassingsspecifieke controllers integreren sensoren, programmering en bedrading in één enkel apparaat, waardoor de installatietijd en arbeidskosten met 75% worden verminderd. Ontdek hoe geïntegreerde controllers verschillen van traditionele directe digitale controllers en de voordelen die deze bieden.