Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.
Image of Regulating accuracy: impacts of changes in ANSI C12.1 and ANSI C12.20

Regulating accuracy: impacts of changes in ANSI C12.1 and ANSI C12.20

This white paper discusses the latest revisions of ANSI C12.1-2015 and ANSI C12.20 – 2015, particularly as they apply to type testing of solid state energy meters, and which provide several important clarifications that influence new meter designs and typ

Dato: 03 jun. 2018 | Type: Dokumentasjon
Språk: Engelsk | Versjon: 1.0
Dokumentreferanse: 9982095_06-04-18A_EN

Files

File Name
9982095_06-04-18A_ENv1.pdf

Trenger du hjelp?

Start her!

Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.

Kontakt kundestøtten

Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.

Hvor kan du handle?

Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.

 Åpner i nytt vindu

Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)

Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).

 Åpner i nytt vindu

Kontakt salgsavdelingen

Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.