Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.
Image

Breakthrough Flow-Control Technology Reduces Waste Due to Shrink

This multiphase measurement technology allows production to be accurately measured directly from the wellhead over a wide range of flow regimes from gassy liquid up to 50% Gas Volume Fraction (GVF)gas flow

Dato: 01 september 2014 | Type: Dokumentasjon
Språk: Engelsk | Versjon: 1.0
Dokumentreferanse: FD-WP-F-001

Files

File Name
FD-WP-F-001.pdf

Trenger du hjelp?

Start her!

Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.

Kontakt kundestøtten

Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.

Hvor kan du handle?

Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.

 Åpner i nytt vindu

Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)

Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).

 Åpner i nytt vindu

Kontakt salgsavdelingen

Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.