Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.
Image

InfraStruXure Site Coordination

APC’s Site Coordination Service is a key part of an overall InfraStruXure deployment for small and medium size data centers configured for systems up to 300 kW. This service ensures the system installation prerequisites are identified and the customer ordered equipment is properly received. The result is fewer unwelcome cost or schedule problems, and greater visibility and control of the project.

Dato: 24 august 2017 | Type: Arbeidsbeskrivelse
Språk: Engelsk | Versjon: 1.0
Dokumentreferanse: SPD_SSET-6JSL2J_EN

Files

File Name
SSET-6JSL2J_R10_EN.pdf

Trenger du hjelp?

Start her!

Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.

Kontakt kundestøtten

Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.

Hvor kan du handle?

Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.

 Åpner i nytt vindu

Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)

Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).

 Åpner i nytt vindu

Kontakt salgsavdelingen

Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.