Søk i ofte stilte spørsmål (FAQ)
Sikringsmateriell innebygd i ladeboksene(EVLINK)
Våre ladebokser har ikke innebygd sikringsmateriell.
Her må automatsikring og jordfeilbryter kl. B monteres utenfor ladeboks.
Sikringsmateriell til EVLINK
3,7kW - 1502306, 1502310, 1502312, 1502323
Automatsikring: 1676067 - Aut.sikr iC60H 2P 20A/C
Jordfeilbryter: 1610248 - ID J.feilbr. 4p 25A 30mA B kl.
7,4kW - 1502307, 1502311, 1502313, 1502324, 1502334, 1502335, 1502336
Automatsikring: 1676070 - Aut.sikr iC60H 2P 40A/C
Jordfeilbryter: 1610250 - ID J.feilbr. 4p 40A 30mA B kl.
11kW - 1502308, 1502314,1502325
Automatsikring: 1676093 - Aut.sikr iC60H 4P 20A/C
Jordfeilbryter: 1610248 - ID J.feilbr. 4p 25A 30mA B kl.
22kW - 1502309, 1502315
Automatsikring: 1676096 - Aut.sikr iC60H 4P 40A/C
Jordfeilbryter: 1610250 - ID J.feilbr. 4p 40A 30mA B kl.
Foreskrift om elbil:
http://ffd.sc.kq.no/nelfo/elsikkerhet/dok/Elbil_installatoer.pdf
Se vedlegg for kobling av Jordfeilbryter typ B - 4p til 2fas anlegg