Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Brytere for mellomspenning

Oppdag vårt utvalg av mellomspennings koplingsutstyr med luft, gass eller skjermet og solid isolert teknologi. MV-koplingsutstyret vårt kan brukes i et komplett utvalg av primære og sekundære distribusjonsnett med AIS-, GIS- og 2SIS-teknologi integrert med ledende beskyttelse og automatisering som gir IoT-tilkobling til mellomspenningsinstallasjonen.

Sekundære luftisolerte brytere

Det nyeste koblingsutstyret for sekundær distribusjon passer perfekt til store bygninger, industrier og elektrisitetsselskaper. Disse velkjente mellomspennings koplingstavlene bruker luftisolert teknologi og har opptil 36 kV, og har utprøvde design som sikrer trygghet i felten. De nyeste IoT-tilkoblede funksjonene gir forutsigbare vedlikeholdsmuligheter for å maksimere effektiviteten og redusere nedetiden.

SM6-24

SM6-24

Modulært anlegg. Modulære anlegg som benyttes i distribusjonsnettet opptil 24 kV

Del av Set Series
Vis detaljer

Sekundære gassisolerte brytere

Enten det er strømselskaper, vindparker eller private nettverk, gjør sekundært koblingsutstyr det mulig å kople oss til hjemmene og forretningsvirksomhetene våre for å gi oss pålitelig strøm hver dag. Plass er ofte svært viktig, noe som betyr at vårt utvalg av sekundære, gassisolerte koplingsutstyrsdesign passer perfekt. Våre ringforbindelsesenheter (RMU) er i ferd med å bli IoT-tilkoblet og smarte, slik at du får ekstra fordeler og enkeltheter i hverdagen.

RM6

RM6

Kompaktanlegg. Gassisolert anlegg som benyttes i distribusjonsnett opptil 24 kV

Del av Set Series
Vis detaljer
Kompaktanlegg

FBX

Kompaktanlegg. Gassisolert anlegg som benyttes i distribusjonsnett opptil 24kV

Del av Set Series
Vis detaljer

Vurdering av utstyrets tilstand

Få verdifull innsikt om utstyret ditt for å øke ytelsen.

Primære luftisolerte brytere

Ved hjelp av luftisolert teknologi tilbyr vårt primære distribusjonskoplingsutstyr høyytelsesfunksjonalitet opptil 40,5 kV. Vår velkjente og anerkjente design har nå de nyeste tilkoblede funksjonene, for eksempel innebygde lysbuebeskyttelse og tilstandsovervåkingssensorer for å hjelpe deg med å maksimere levetiden til sentralbordet.

MCset 1-2-3

MCset 1-2-3

Withdrawable circuit breakers up to 17.5 kV. -

Del av Set Series
Vis detaljer
MCset 4

MCset 4

AIS metalclad switchboard - 24 kV. Mellomspennings koplingsutstyr (AIS-type): uttrekkbare effektbrytere 24 kV

Del av Set Series
Vis detaljer
PIX

PIX

Air-Insulated Switchgear up to 24 kV. -

Del av Set Series
Vis detaljer
PIX High

PIX High

PIX High Air-insulated Switchgear High Ratings 50 kA. -

Del av Set Series
Vis detaljer
PIX MCC

PIX MCC

PIX MCC Fused Vacuum Contactor up to 7.2 kV. -

Del av Set Series
Vis detaljer
Motorpact

Motorpact

MV motor starter with vacuum contactor up to 7.2 kV. Mellomspenningsmotor-starter med vakuumkontaktor opptil 7,2 kV

Del av Set Series
Vis detaljer
F400-F400xe

F400-F400xe

AIS metalclad switchboard - 40.5 kV (Fluair). Mellomspennings koplingsutstyr: Uttrekkbare effektbrytere fra 36 til 40,5 kV

Del av Set Series
Vis detaljer
VISAX

VISAX

Luftisolert fordelingsanlegg med roterende bryter på inntil 24 kV. -

Vis detaljer

Vurdering av utstyrets tilstand

Få verdifull innsikt om utstyret ditt for å øke ytelsen.

Primære gassisolerte brytere

Gassisolert koplingsutstyr for primær distribusjon tilbyr høy ytelse med kompakte installasjonsspor som ikke samsvarer med andre designer. Vår velkjente og velprøvde design er opptil 52 kV koblet til de nyeste enhetene og funksjonene, for eksempel lysbuebeskyttelse og tilstandsovervåkingssensorer, for å hjelpe deg med å maksimere levetiden til sentralbordet.

GMA

GMA

GMA Gas-Insulated Switchgear (GIS) up to 24 kV. -

Del av Set Series
Vis detaljer
GHA

GHA

GHA Gas-Insulated Switchgear (GIS) up to 40.5 kV. -

Del av Set Series
Vis detaljer
CBGS-0

CBGS-0

Gas-Insulated metal-enclosed switchgear up to 36 kV (GIS). SF6 isolert metallinnkapslet koplingsutstyr

Del av Set Series
Vis detaljer
CBGS-2

CBGS-2

GIS MV primary cubicle up to 52kV. SF6 isolert metallinnkapslet koplingsutstyr opptil 52 kV

Del av Set Series
Vis detaljer
WI

WI

Gas-Insulated Switchgear up to 60 kV. -

Del av Set Series
Vis detaljer

Lurer du på noe?

Er det noe du lurer på, leter etter, eller noe du har lyst til å si til oss? Vår chat er åpen hver arbeidsdag mellom 7:30 og 16:00.

Slik bruker du produktkatalogen

Den 20.12.2017 forsvant vår gamle e-katalog for godt. Derfor har vi laget en enkel video som viser deg hvordan du bruker vår nye produktkatalog.

Finn erstatning for utgåtte produkter

Vi har fått et nytt verktøy som lar deg søke etter erstatninger til utfasede og utgåtte produkter, enkelt og oversiktlig.

Digitale produktkataloger - iPaper

Med iPaper får du enkel tilgang til produktinformasjon. Du kan blant annet søke på ord/el-nummer og lage egne brosjyrer med kun de sidene du trenger.

EcoStruxure™

Et enkelt, åpent IoT-system som sikrer pålitelighet og sikker drift, i tillegg til maksimal energieffektivitet.