Norway
Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

 

KNX

Automasjon for bygg og bolig

Den moderne bygningen dimmer lys og temperatur i rom som ikke er i bruk. Den lyser opp når en person kommer inn, og varsler ved innbrudd, lekkasje og brann. Med KNX får du et bygg der alle funksjonene kommuniserer med hverandre. Maksimal energiutnyttelse, trygghet og komfort er ikke en selvfølge, men det kan bli det for deg!

KNX
  • Funksjoner

    Systembeskrivelse
    KNX knytter sammen byggets tekniske funksjoner som belysning, varme/kjøling, ventilasjon, alarm/overvå­king, solskjerming, osv. i ett og samme system.
    Det er et åpent og standardisert system (EN50090 / ISO/IEC 14543-3) utformet for og utviklet av installasjonsbransjen. Alle KNX-sertifi­serte produkter er fullt kompatible med hverandre og kan kombineres uansett merke.

    KNX reduserer behovet for styre- og signalkabler, samtidig som flere funksjoner kan opprettes og endres med få eller ingen inngrep i den faste installasjonen. Prosjekteringen forenkles, og funksjoner som skal distribueres i bygget, kan enkelt legges til på et senere tidspunkt uten f.eks. fordyrende hulltaking og skadede branntetninger. Multifunksjonelle produkter reduserer behovet for separate systemer og dermed også tiden på installasjonsarbeidet.

    Brukerområdet dekker alle installasjoner hvor integrering mellom ulike byggfunksjoner er viktig, f.eks. kontorer, skoler, kirker, industribygg og offentlige lokaler, men også i private boliger der det stilles krav både til funksjon, komfort og design.

    KNX Produkter fra Schneider Electric
    • Systemkomponenter
    • Grensesnitt/gateways
    • Logikkmoduler
    • Trykknapper
    • Binære innganger
    • Analoge innganger
    • Bevegelsessensorer
    • Termostater
    • Værsensorer
    • Klimasensorer
    • Bryteraktuatorer
    • Solskjerm-/bryteraktuatorer
    • Dimmeaktuatorer/ Styrenheter 0-10V
    • Kontroll- og displayenheter
    • Varmeaktuatorer
    • Servomotor for ventiler
    • Koblingsur
    • Displayer og Apper
    • InSideControl
    • Kabel
    • Tilbehør


    Teknologi
    KNX-systemet er desentralisert, og datamaskin er bare nødvendig ved programmering og igangsetting. Programmeringen skjer ved hjelp av den merkeuavhengige programvaren ETS, som utvikles og formidles av KNX Association, den sentrale organisasjonen for KNX. (www.knx.org)

    Hver deltaker har sin egen mikroprosessor. KNX-produktene utveksler informasjon direkte, dvs. uten en sentral enhet. Alle produktene er likeverdige, ingen produkter har høyere prioritet enn andre (multimaster-funksjon). For å unngå telegramkollisjon og tap av data, brukes CSMA/CA-metoden.
    KNX-systemet drives med lavspenning SELV. Bussen har en spenning på 29V DC. (+6 / -4V)
    Dataoverføringshastigheten er 9,6 kbit/s, og endemotstand er ikke nødvendig.

    Fordeler

    KNX fra Schneider Electric tilbyr et omfattende system som følger internasjonal standard, og mange produktløsninger som dekker ulike tekniske grener med full fleksibilitet, komfort, sikkerhet og lønnsomhet, spesielt for nye bygninger.
    Ideen bak KNX er like enkel som den er genial. KNX kombinerer alle bygningsfunksjoner som belysning, oppvarming, klimaanlegg eller solskjerming i ett intelligent system, noe som bidrar til å senke driftskostnadene og energiforbruket, spare installasjonstid samt tilpasning til fremtidig utvikling.

    Applikasjoner

    KNX-løsninger fra Schneider Electric retter seg mot bygninger og moderne boliger:

    • Kontorbygg 
    • Offentlige bygg
    • Hoteller
    • Skoler
    • Sykehus
    • Butikker og varehus
    • Boliger
    • ...

    KNX-byggautomasjon er et av de mest effektive alternativene for å redusere forbruket og for å benytte energien effektivt. Spesielt i kontorbygninger viser KNX potensialet sitt.

    Galleri

    • Miljøbilde, Trykknapp på vegg
    • Miljøbilde, TouchPanel i konferenserom
    • Miljøbilde, Romtermostat i bolig
Sammenlign produkter: /