Norway
Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 

Minera - Bakkemontert

-

Kostnadseffektiv løsning for distribusjonsnett

Minera - Bakkemontert
  • Funksjoner

    • Ytelse fra 50 kVA opptil 2,5 MVA
    • Nominelt isolasjonsnivå opptil 36 kV (annet nominelt nivå på forespørsel)
    • Frekvens 50 eller 60 Hz 
    • Mineralolje
    • Hermetisk tett eller med konservator
    • Naturlig kjøling (ONAN) eller forsert kjøling (ONAF) på forespørsel
    • Konvensjonelle tap eller reduserte tap
    • Regulering uten spenning (OCTC) eller med spenning (OLTC) på forespørsel

    Spesifikke utforminger:

    • Dielektriske væsker med lav brennbarhet (Vegeta eller Siltrim
    • Kompakt design (Siltrim
    • Farlige soner ATEX-transformator
    • Likerettet mateledning Likerettertransformator


    Fordeler

    • Høy fleksibilitet gjennom hele serien
    • Høy kvalitet og pålitelighet
    • Lang levetid med minimalt vedlikehold
    • Enkel resirkulering

    Applikasjoner

    • Forsyninger: Overførings- og distribusjonsnett
    • Små industrier: Tekstil, bilindustri, farmasi og mat
    • Fornybare energier: Sol, vindmøller onshore og offshore, biomasse
    • Olje/gass-industrier: Raffinerier, onshore- og offshore-plattform, oljeledninger
Sammenlign produkter: /