Norway
Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 

Minera E

-

Kompakt design for krevende applikasjoner

Minera E
  • Funksjoner

    • Ytelse fra 50 kVA opptil 3,3 MVA
    • Nominelt isolasjonsnivå opptil 36 kV
    • Frekvens 50 eller 60 Hz 
    • Olje med høyt antennelsespunkt (K-klasse - syntetisk eller naturlig ester)
    • Meget kompakt design (bredde begrenset til 770 mm)
    • Lave tap
    • Utstyrt med sikkerhetsenhet for å forhindre risiko for eksplosjon
    • Vibrasjonsputer for ekstra motstand (tilleggsutstyr)


    Fordeler

    Ekstra ytelse uten ekstra tap

    • Lang levetid
    • Små dimensjoner
    • Brannbestandig, eksplosjonssikker
    • Lave tap
    • Konstruert for å tåle overharmoniske og overbelastning
    • Minimalt vedlikehold, resirkulerbar

    Applikasjoner

    • Fornybare energier: Vindmølleparker onshore og offshore
    • Transport: Jernbane, T-bane, trikk
    • Alle industrier: Begrensninger i tilgjengelig plass
Sammenlign produkter: /