Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 

Vigirex RMH, RM12T, RH10MP, RH99MP

Jordfeilreleer og toroider, en-kanals og flerkanalssystemer, med og uten kommunikasjon

Jordfeilreleer og toroider

Jordfeilreleer
  Tilbake   Jordfeilreleer

Vigirex RMH, RM12T, RH10MP, RH99MP

        • Beste pris
          Bilde av 56100 Schneider Electric

          56100

          RH10M 12/48 V DC - 12/24 V AC 0.03A
        • Beste pris
          Bilde av 56105 Schneider Electric

          56105

          RH10M 48V AC 50/60HZ-SEUIL 0.3 A INSTANT
        • Beste pris
          Bilde av 56120 Schneider Electric

          56120

          RH10M 220/240V AC 50/60/400 HZ SEUIL 0.0
        • Beste pris
          Bilde av 56125 Schneider Electric

          56125

          RH10M 220/240V AC 50/60/400 HZ SEUIL 1A
        • Beste pris
          Bilde av 56130 Schneider Electric

          56130

          Jordfeilrele Vigirex RH10M 220/240V AC 30mA manuell reset
        • Beste pris
          Bilde av 56135 Schneider Electric

          56135

          Jordfeilrele Vigirex RH10M 220/240V AC 0.3A manuell reset
        • Beste pris
          Bilde av 56140 Schneider Electric

          56140

          RH10M 440/525V AC 50/60HZ SEUIL 0.1 A IN
        • Beste pris
          Bilde av 56145 Schneider Electric

          56145

          RH10M 440/525V AC 50/60HZ SEUIL 1A INSTA
        • Beste pris
          Bilde av 56150 Schneider Electric

          56150

          Jordfeilrele Vigirex RH10M 440/525V AC 0.03A manuell reset