Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

TeSys Giga kontaktorer

Kontaktorer for styring av motorer opp til 800 A (450kW / 400V) eller brytereffekt opp til 1050A

Del av TeSys

TeSys Giga er utvalget av høystrømskontaktorer fra 115 A til 800 A for AC-3 (motor)- applikasjoner og fra 250 A til 1050 A for AC-1 (resistive) applikasjoner.
TeSys Giga kontaktorer