Oppdag EcoStruxure Operator Terminal Expert
Oppdag EcoStruxure Operator Terminal Expert
Raskere utvikling
Enkel å bruke
Sikre løsninger
Se hva det kan gjøre
Se hva det kan gjøre
Gjør det raskt med biblioteker
- Dra og slipp objekter raskt og enkelt inn i rutenett, lerret eller hvilken som helst layout som passer dine behov
- Velg blant over 650 innebygde vektorikoner, bilder, sammensatte objekter eller prosjektmaler som er installert som standard
- Utvid det innebygde biblioteket ved å importere nye objekter og prosjekter fra se.com eller få tilpassede sammensatte objekter fra en kollega
Enkel å lage egne objektbiblioteker
- Opprett og tilpass bibliotekene dine ved hjelp av redigeringsverktøyet for sammensatte objekter
- Sammensatte objekter kan inneholde tilpasset grafikk, skript og konvertere i ett enkelt objekt for å forenkle og fremskynde prosjektbyggingen.
- Vis bare egenskapene du trenger for å gjøre det enkelt og raskt å distribuere
- Del og samarbeid sikkert ved hjelp av de integrerte import- og eksportfunksjonene
- Utvid dine objektbiblioteker ved å laste ned sammensatte objekter fra se.com og tilpasse dem for din egen unike opplevelse i prosjektet ditt
Sikker som standard
- Koble enkelt til enhetene dine via flere grensesnitt og koble OT til IT med OPC-UA-server
- Sikre pålitelige, autentiske elektroniske poster og signaturer i samsvar med FDA Part 11
- Sikker fjernstyring uten programmering. Bruk på eksisterende nettverk med topp sikkerhet, uten behov for IT-involvering
Hvordan bruker kundene denne programvaren?
Hvordan bruker kundene denne programvaren?
Programvarestruktur og konsept
Slik lager du et enkelt skjermbilde
Slik bruker du Scale Converter
Slik animerer du et roterende objekt
Applikasjoner
Applikasjoner
Næringsmidler
Finn ut merVann og avløp
Finn ut merBilindustrien
Finn ut merEnergisektoren og kjemisk industri
Finn ut mer
Du er kanskje også interessert i:
Du er kanskje også interessert i:
Lag HMI-skjermer raskere og smartere
Å bygge skjermer fra bunnen av er tidkrevende. Øk effektiviteten med EcoStruxure Operator Terminal Expert. Si farvel til repeterende arbeid og hei til effektivitet.
Oppdag mulighetene med EcoStruxure Operator Terminal Expert
EcoStruxure Operator Terminal Expert er en fullt tilpassbar HMI-utviklingsløsning. Lag din neste moderne og stilige HMI ved hjelp av Harmony ST6 eller STM6.
Utforsk EcoStruxure Operator Terminal Expert
Det nye skjermdesignkonseptet for oppretting av HMI-skjermer i Electric EcoStruxure Operator Terminal Expert. HMI-teknologi fungerer som grensesnitt for interaksjon mellom mennesker og maskiner. Videoen omhandler prosjektutforskeren, intuitivt skjermdesign og datatilgang. Ved å bruke EcoStruxure Operator Terminal Expert kan du lage dine egne skjermer og fjernovervåke HMI-skjermen på PC-er og andre enheter.