Masterpact MTZ, Effektbrytere og Lastbrytere, 630-6300A
Masterpact MTZ, lavspent Effektbrytere og Lastbrytere, Type ACB, med tilbehør fra 630 til 6300A. Fastmontert eller uttrekkbar utførelse, manuell eller motorbetjent, integrert måling og kommunikasjon.
Del av PacT Series
Masterpact MTZ, lavspent Effektbrytere og Lastbrytere, Type ACB (luftbryter) fra 630 til 6300A. Leveres i fastmontert eller uttrekkbar utførelse, manuell eller motorbetjent. Integrert måling og kommunikasjon.Høye ytelser opp til 150kA og svært egnet for krevende applikasjoner med store krav til driftsikkerhet. Enkelt oppgraderbar med digitale moduler. Smart mobilapp for rutinesjekk-avlesing og innstillinger, pluss driftassistanse ved utkobling, bidrar til maksimal oppetid og sikkerhet.