Produktserier
Minera SGrid
Smart Grid, oljenedsenkede transformatorer opp til 800 kVA–24kV Løsning for å integrere mer fornybar energi i smart strømnett med færre kostnaderDel av SeT SeriesVis detaljer Minera PV
Transformator av oljetypen for fotoelektriske systemer opp til 1250 kVA–36kV Transformatorer for strømnettilkoblede fotoelektriske systemerDel av SeT SeriesVis detaljer Unipolare generatorer
Homopolar generator up to 24 kV – 10 A (permanent current) Løsning for å forbinde nøytral fra nødstrømforsyning til jordingsnettverketDel av SeT SeriesVis detaljer Selvbeskyttende transformatorer (TPC)
Selvbeskyttende transformatorer (TPC) opp til 630 kVA – 24 kV Utformet for distribusjonsnett i distriktene og sikrer driftskontinuiteten og kvaliteten på den elektriske forsyningen.Del av SeT SeriesVis detaljer Minera R
Likerettertransformator opp til 25 MVA Tilpassede løsninger for anvendelser med svært høye strøm- og harmoniske nivåer. En komplett serie tilpasset likeretterdrift.Del av SeT SeriesVis detaljer Minera ATEX
MELODY™ Zone 2 (ATEX certified) Sikkerhetsløsning for eksplosive atmosfærerDel av SeT SeriesVis detaljer Minera E
Earthing transformer up to 72.5 kV – 15,000 A (earth fault limit) Kompakt design for krevende applikasjonerDel av SeT SeriesVis detaljer Siltrim
Compact and Fire Resistant Oil-Immersed Transformer up to 3.3 MVA – 36 kV Ultra-kompakt utstyr spesielt bygget for kundens komplekse, mekaniske og elektriske omgivelserDel av SeT SeriesVis detaljer Vegeta
Vegetable oil-immersed transformer up to 25 MVA – 72.5 Kv En effektiv og miljøvennlig offentlig løsning for distribusjonsnettDel av SeT SeriesVis detaljer