Produktserier
TeSys Deca - Motorvernbryter størrelse 2 (GV2)
Motorvernbryter som inneholder magnetisk og termisk beskyttelse opp til 32 A / 15 kW. TeSys GV2 motorvernbryter gir isolasjon, motorstyring samt kortslutning- og termisk beskyttelse i 45 mm standardbredde. Les mer om de ulike produktene under.Del av TeSysSe produktenearrow2_left Åpne produktvelgerarrow2_left TeSys Deca størrelse 3 (GV3)
Magnetiske og termal-magnetiske motor vernbrytere kompatibel med TeSys Deca kontaktorer, beskytter motorer opptil 80 A (45 kW / 400 V) Tidligere kalt TeSys GV3. Motorvernbrytere gir både overlast- og kortslutningsbeskyttelse, manuell kontroll og isolasjon, i et 55 mm bredt størrelse.Del av TeSysSe produktenearrow2_left Åpne produktvelgerarrow2_left TeSys Deca - Motorvernbryter størrelse 4 (GV4)
Motorvernbryter opp til 115 A og 55 kW Nye TeSys GV4 er en kompakt, robust og innovativ serie av motorvernbryter opp til 115 A og 55 kWDel av TeSysSe produktenearrow2_left Åpne produktvelgerarrow2_left TeSys Giga - Motorvernbrytere størrelse 5 og 6 (GV5/6)
Motorvernbryter, koordinert med TeSys Deca, TeSys Giga og TeSys F kontaktorer, for å beskytte motorer opptil 500 A (250 kW / 400 V) TeSys GV5 & GV6 motorvernbrytere serien er designet for å beskytte motorer mot overbelastnig, kortslutningsfeil, fase ubalanse eller fasetap.Del av TeSysSe produktenearrow2_left Åpne produktvelgerarrow2_left TeSys Quickfit
Installasjonssystem for Tesys kontaktorer - Quickfit Installasjonssystem for startere opp til 15 kW / 400 V.Del av TeSysSe produktenearrow2_left