Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Altivar Process

Serviceorienterte og tilkoblede drivenheter for industri og strømforsyning
Smarte, tilkoblede drivenheter fra 0,75 kW til 20 MW i lav- og mellomspenning, med innebygde tjenester som hjelper deg å optimalisere bedriften din ved hjelp av prosessoptimalisering, forbedringer i energistyring og ressursstyring.

Se produktdetaljer

 

Altivar Process ATV600

Frekvensomformer for pumpestyring (fluid management) fra 0,75kW til 800kW

 

Altivar Process ATV900

Variabel hastighet for krevende applikasjoner fra 0,75kW til 800kW

 

Altivar Process ATV6000

Variable Speed Drives for medium voltage applications

Altivar prosesskonfigurator

Med bare noen få klikk kan du konfigurere stasjonens systemløsning etter dine behov for store strømstasjoner.
Lær hvordan

Altivar Machine

Drivenheter for effektivitet, sikkerhet og pålitelighet
Altivar Machine tilbyr de mest avanserte automatiseringsløsningene samtidig som design blir optimalisert og prosjekteringskostnader redusert for produsenter av originalutstyr (OEM-er).

Se produktdetaljer

 

Altivar Machine ATV320

Variabel hastighetsdrift for enkle og avanserte maskiner

 

Altivar Machine ATV340

Frekvensomformere for høyytelsesmaskiner maskiner 0,75 - 75 kW

 

Altivar 12 frekvensomformer

Frekvensomformere for enkle maskiner fra 0,18 til 4 kW

Altivar Building

Tilkoblede drivenheter for klimaanlegg og pumping
Effektivt, kompakt og tilkoblet produkt for bygninger som er enkle å integrere med bygningsadministrasjonssystemet (BMS).
Altivar HVAC

Se produktdetaljer

 

Altivar 212

Dedikerte HVAC-frekvensomformere for motorer på 0,75 til 75 kW

Altivar Soft Starters

Pålitelige, kompakte og robuste mykstartere
Altivar mykstartere er åpne og enkle å integrere i installasjonen og er en bred og konsistent serie med mykstartere fra 0,37–900 kW som gjør at maskinene dine varer lenger.

Se produktdetaljer

 

Altivar Soft Starter ATS480

Mykstarter for prosess & Infrastruktur fra 4 til 900kW

 

Altivar Soft Starter ATS22

Alt i ett mykstartere for elektriske motorer fra 4 til 400 kw

 

Altistart 01 Soft Starter ATS01

Mykstartere for enkle maskiner fra 0,37 til 75 kW

EcoStruxure Motor Control Configurator

Life is on | Schneider Electric
Finn den beste motorstyringen til ditt bruksområde
Utform løsningen i tre enkle trinn ved hjelp av EcoStruxure Motor Control Configurator-tjenesten på nett.
Prøv det

Trenger du hjelp?

Start her!

Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.

Kontakt kundestøtten

Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.

Hvor kan du handle?

Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.

 Åpner i nytt vindu

Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)

Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).

 Åpner i nytt vindu

Kontakt salgsavdelingen

Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.

Chat

Har du spørsmål eller trenger hjelp? Vi er her for å bistå deg!