Easy-serien
Easy-serien leverer et utvalg av energistyrings- og industriautomasjonsprodukter som fokuserer på kjernefunksjoner for å dekke kundenes behov til en rimelig pris. Produktene i Easy-serien er intuitive å installere og bruke. Serien inneholder viktige produktkategorier som effektbrytere, UPS, måling, bevegelse og drivenheter, brukergrensesnitt, PLS og trykknapper.
Energidistribusjon
Motorstyring
UPS-er og alt-i-ett-løsninger for datasentre
Prefabrikkerte og integrerte datasenterløsninger kompletterer nå serien med Easy UPS som leveres i énfasede og trefasede versjoner. De er enkle å installere, koble til og konfigurere og er effektive for distribuert IT, datasentre, næringsbygg og bransjer.
- Easy Modular Data Center All-in-One

Easy Modular Data Center All-in-One
Easy Modular Data Center All-in-One Easy Micro Data Center 
Easy Micro Data Center
Easy Micro Data Center Easy UPS 3-Phase Modular 
Easy UPS 3-Phase Modular
Easy UPS 3-Phase Modular Easy UPS 3L 
Easy UPS 3L
Easy UPS 3L Easy UPS 3M 
Easy UPS 3M
Easy UPS 3M Easy UPS 3S 
Easy UPS 3S
Easy UPS 3S Easy UPS On-Line 
Easy UPS On-Line
Easy UPS On-Line Easy UPS 1 Ph BVS Series 
Easy UPS 1 Ph BVS Series
Easy UPS 1 Ph BVS Series
Våre veiledninger for enkel referansearkitektur hjelper deg med å få en mye enklere opplevelse.
Referansehåndbøkene våre er enkeltlinjediagramdokumenter som anbefaler de nøyaktige produktene du trenger for å dekke systembehovene dine.
Oppdag EcoStruxure Power Design - EcoDial
Oppdag EcoStruxure Power Design - EcoDial

EcoStruxure™ Power Design - EcoDial er en brukervennlig programvare som hjelper deg med å optimalisere utstyr og kostnader samtidig som du administrerer driftsspesifikasjoner, i tillegg til utformingen av strømdistribusjonsprosjektene. Den er en del av Schneider Electrics programvarepakke for kundesyklus og er derfor koblet til EcoStruxure Power-plattformen.
Trenger du hjelp?
Produktvelger
Velg riktige produkt og kompatibelt tilbehør raskt og enkelt.
Be om tilbud
Start din salgsforespørsel online, og vi vil kontakte deg.
Hvor kan du handle?
Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.
Hjelpesenter
Finn alle nødvendige supportressurser samlet på ett sted.
1. Hva er Easy-serien?
Det er et komplett utvalg av enheter som forbedrer sikkerheten og effektiviteten til elektriske systemer. Avhengig av enheten kan de enten beskytte utstyret mot overbelastning eller kortslutning, eller beskytte deg og andre enheter mot elektrisk støt. Enkle enheter inkluderer kretsbrytere som automatisk stenger av strømmen eller jordfeilbrytere som overvåker strømmen og oppdager eventuelle avbrudd. I tillegg inkluderer serien brytere som automatisk kan slå elektriske kretser på eller av. La oss ikke glemme overspenningsvern som vi bruker til å sikre elektrisk utstyr mot overspenning. De er vanligvis et resultat av lynnedslag, strømbrudd eller andre elektriske forstyrrelser. I tillegg er kombinerte busser avgjørende fordi de hjelper med å distribuere strøm fra en elektrisk kilde til flere kretser.
2. Hva er fordelene med å bruke Easy Range?
Easy Lexium, Easy Modicon, Easy UPS og alle andre produkter fra Easy-serien imøtekommer kravene fra den stadig skiftende verden og miljøet. Med hensyn til bærekraft leverer vi fleksible og svært effektive produkter. De er fleksible og svært tilpasningsdyktige, og oppfyller samtidig internasjonale standarder og krav. Avhengig av produktet er det mulig å velge en løsning som er balansert med tanke på budsjett, ytelse og pålitelighet. Disse sikkerhetsmekanismene er grunnlaget for sikker strømdistribusjon. Ved å gi mulighet for fullstendige tilkoblingsmuligheter og en jevn energiflyt kan du sikre uavbrutt arbeid på tvers av hele bransjen.