Oppdag Uniflair
Kjølesystemer for å kontrollere og administrere temperaturen og fuktigheten for kritiske IT- og prosessmiljøer.

Fra kant til KI – Uniflair-serien dekker alle mulige behov. Hele produktutvalget omfatter kjøleaggregater, romklimaanlegg og InRow-klimaanlegg. Det er utviklet for effektivitet og maksimal avkastning, og sikrer presis temperatur- og fuktighetsregulering i kritiske IT- og infrastrukturmiljøer – herunder datasentre, skytjenester og kant-databehandling.
Utforsk tilbudet vårt
IT- og prosesskjølere
Uniflair-kjølere.png)
Fullt integrerte og pakkede kjøleutstyr tilpasset flere krav og designet for å garantere kontinuerlig kjøling under alle driftsforhold.
Se produktdetaljer
- Luftavkjølte kjølere fra Uniflair - Luftkjølte kjøleaggregater med aksialvifter for utendørs bruk til kritiske bruksområder

Uniflair Air Cooled Chillers
Uniflair Air Cooled ChillersAir-cooled Chillers with axial fans for outdoor installation for mission critical applications Uniflair-kjølere med frikjøling - Kjøleaggregater med aksialvifter og integrert frikjølesystem for kontinuerlig drift 
Uniflair Free Cooling Chillers
Uniflair Free Cooling ChillersFree cooling chillers with axial fans and integrated free-cooling system for continuous operation applications Vannkjølte kjøleaggregater fra Uniflair - Vannkjølte kjøleaggregater for store vannkjølte anlegg, beregnet på bruk sammen med eksterne tørrkjølere, kjøletårn eller eksterne kondensatorer 
Uniflair Water Cooled Chillers
Uniflair Water Cooled ChillersWater-cooled chillers for large water-cooled applications to be combined with remote dry-coolers, cooling towers, or remote condensers
Klimaanlegg i rom
Uniflair-romkjøling
Komplett og fleksibelt utvalg av rombaserte klimaenheter for kjølevann for presis luftfuktighet og temperaturstyring, både ved kant- og datasenterbruk.
Se produktdetaljer
- Uniflair-kjøling for små rom - Høytytende kjøleenheter for små tekniske rom og kantkjøleapplikasjoner, kjølekapasitet 5–20 kW

Uniflair Small Room Cooling
Uniflair Small Room CoolingFlexible, perimeter cooling for smaller IT environments Uniflair-kjøleløsning for mellomstore/store rom - Kjøling langs ytterveggene for mellomstore og store datasentre og IT-miljøer 
Uniflair Med/Large Room Cooling
Uniflair Med/Large Room CoolingPerimeter cooling for medium and large data center environments
Tettkoblet kjøling
Uniflair InRow-kjølingRadbasert avkjølt vann og direkte ekspansjonskjøleløsninger ved serverkabinetter gir målrettet kjøling for små og mellomstore datasentre.
Se produktdetaljer
- Uniflair Direct Expansion InRow-kjøling - Tettkoblet kjøling med luft, vann og glykol for serverrom og datasentre

Uniflair Direct Expansion InRow Cooling
Uniflair Direct Expansion InRow CoolingClose-coupled, air, water, and glycol cooling for closets, server rooms, and data centers Uniflair-kjølevann med InRow-kjøling - Kjølevann-kjøling med tett kobling for mellomstore til store datasentre 
Uniflair kjølevann InRow-kjøling
Uniflair kjølevann InRow-kjølingKjøling med kjølevann med tett kobling for mellomstore til store datasentre
Trenger du hjelp?
Produktvelger
Velg riktige produkt og kompatibelt tilbehør raskt og enkelt.
Be om tilbud
Start din salgsforespørsel online, og vi vil kontakte deg.
Hvor kan du handle?
Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.
Hjelpesenter
Finn alle nødvendige supportressurser samlet på ett sted.