Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • PowerTag

    Full kontroll med PowerTag

    Kompakt og enkel å installere. PowerTag har trådløse sensorer som muliggjør overvåking av strøm, analyse av forbruket og forbedring av oppetiden.

    Se video

Full oversikt og kontroll over den elektriske installasjonen, helt ned på kursnivå

PowerTag er en kompakt trådløs enhet for automatsikringer og jordfeilautomater som er enkel å installere. Den overfører dyptgående og nøyaktige data om alle elektriske belastninger, fra IT-installasjoner og klimaanlegg til maskiner, pumper og prosessutstyr.
 
Denne nyskapende løsningen gjør energistyringen enklere og kan tilpasses for bruk i mange ulike installasjoner.
  • Life is on | Schneider Electric
    Forbedre oppetid

    Med PowerTag kan operatører og driftsansvarlige følge med på tilstanden til den elektriske installasjonen og det tilknyttede utstyret i et bygg.

    PowerTag gir detaljert informasjon om energiforbruket og belastningene i en bygning, som for eksempel strøm, spenning, effekt, faseubalanse, og mye mer. Dette muliggjør sanntidsregistrering og -varlsing av potensielle problemer før de oppstår, slik at operatørene kan utføre nødvendig vedlikehold for å unngå driftsavbrudd.

  • Life Is On | Schneider Electric
    Kompakt, fleksibel konstruksjon

    Den plassbesparende PowerTag-en er enkel å installere, og passer inn i både eksisterende og nye installasjoner. Den overfører målerdata trådløst til en innsamlingsenhet, noe som forenkler installasjonstiden. 

    Overføring av data fra innsamlingsenheten gjøres via Ethernet, og måledataene kan integreres i byggets energioppfølgingssystem eller bygningskontrollsystem.

  • Tagg automatsikringene og jordfeilbryterne, nye som gamle Kontinuerlig innblikk i tilstanden til de strategiske verdiene.

    Tagg og overvåk belastninger for: 
    • Presise sanntidsdata om energi, strøm, effekt og spenning
    • Nøyaktig aktiv energi (klasse 1)
    • Kontroll av asymmetrisk fasebelastning

    Tagg og sikre verdier:
    • Alarm ved overbelastning
    • Alarm ved over- og underspenning, samt overbelastning ved utkobling
    - Umiddelbare, automatiske e-postvarsler
    - Kan tilpasses for bruk i bygningssystemer og Facility Hero-applikasjoner

    Default Alternative Text

Overvåk strømforbruket i sanntid

Finn ut mer om PowerTag sine fordeler, bruksområder og finn riktig løsning for deg.
Gå til produktoversikt
  • Oppdag kraften til PowerTag
  • Hvordan installere PowerTag i en eksisterende installasjon

Koble PowerTag sammen med Acti9 Smartlink

Finn ut mer om Acti9 Smartlink.
Gå til produktoversikt
Snakk med oss via chat

Har du spørsmål eller trenger hjelp? Vi er her for å bistå deg!

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.