Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Vi er medlem av OCP Platinum

Open Compute Project (OCP) ble startet i 2011 av Facebook, Intel, Rackspace og Goldman Sachs, og er et samarbeid som fokuserer på å utforme maskinvareteknologien på en effektiv måte for å støtte de økende kravene til datainfrastrukturen. Som Platinum-medlem av OCP spiller Schneider Electric en ledende rolle i å forme morgendagens datasentre.
Finn ut mer

En OCP Inspired™-løsning

Denne 2OU, 12VDC-rackstrømforsyningen er kompatibel med Open Compute V2-rackspesifikasjonen og er anerkjent av OCP Inspired™. De viktigste funksjonene omfatter:
  • 15 kW N+1- eller 9 kW 2N-konfigurasjoner
  • Inngangs-ATS for dobbel mating
  • Kan overvåke opptil 2 BBU-hyller
  • Kompatibel med programvaredefinert strøm
Bruk skjemaet nederst på denne siden hvis du vil bestille eller få mer informasjon.
OCP Inspired PSU Gemini

Spesifikasjoner for IT-POD i datasenteret

Optimalisering av POD-design skaper en arkitektur som er skalerbar og repeterbar, forenkler strøm- og avkjølingsinfrastrukturen, gjør det enklere å rulle inn og ut OCP-racker og maksimerer ledig plass.

Trenger du hjelp?

Produktvelger

Velg riktige produkt og kompatibelt tilbehør raskt og enkelt.

Be om tilbud

Start din salgsforespørsel online, og vi vil kontakte deg.

Hvor kan du handle?

Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.

 Åpner i nytt vindu

Hjelpesenter

Finn alle nødvendige supportressurser samlet på ett sted.

Chat

Har du spørsmål eller trenger hjelp? Vi er her for å bistå deg!