Arkitekturer basert på doble programmerbare logiske styringer (PLC), med avanserte funksjoner, HMI, energigjenvinning og ekstern tilgang for avansert, skalerbar kranstyring i høyrisikomiljøer.
Testede, validerte og dokumenterte arkitekturer
TVDA-er kan hjelpe deg å bygge en automasjonsløsning raskt, fra maskinutvikling og -konstruksjon, til installasjon og dokumentasjon. Utvikle, installer og sett i drift raskere med disse fleksible, funksjonelt validerte og bruksklare arkitekturene.
Løsning
Løft | CANopen | Sikker logisk styring M241-sikkerhetsarkitektur er tilpasset til kranutstyrprodusenter med spesialisert kompetanse. Den gir en innovativ løsning for prosesskraner og spesialinstallasjoner som krever høy fleksibilitet og modularitet for å lette tilpasninger av maskinene.
Den kombinerer logisk styring og frekvensomformere med en innebygd CANopen-feltbuss for maksimal fleksibilitet og forenklet installasjon. Den logiske kontrolleren tilbyr dedikerte løftefunksjoner som øker produktiviteten, med reduserer risiko.
Fordeler
> Doble PLS-baserte arkitekturer med avanserte funksjoner, HMI, energigjenvinning og ekstern tilgang.
> Maskinåpenhet: Nettsteder i den logiske M241-kontrolleren og ekstern VPN-tilgang til maskinen.
> Innebygd sikkerhet: Samsvar med EN 13849-1 Pld Cat 3.
> Energieffektivitet: Mategenerert energi til alle bevegelser eller tilbake til nettet (AFE), effektmåler for kontroll av energiforbruket.
Bruksområder
Løftestyring
.
Systembrukerveiledning
Denne systembrukerveiledningen inneholder omfattende systemdokumentasjon, herunder stykkliste og en fullstendig veiledning i hvordan systemet installeres, konfigureres og settes opp.