Luftbehandlingsenheter for enkle og kompakte maskiner

    Default Alternative Text

    Dine problemstillinger er unike.

    Virksomheten din består i produksjon av enkle og kompakte luftbehandlingsenheter (AHU), varmegjenvinningsenheter og små ventilasjonsenheter.

    Ekspertene våre hjelper deg gjennom hele livssyklusen til maskinen.

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      Schneider Electrics løsning basert baserer seg på Modicon M171 logisk kontroller, som gir deg mulighet til å bygge enkle og kompakte maskiner.

    • Fordeler

      • Intuitiv og fleksibel programmering og bruksklare funksjonsblokker
      • Testede, validerte og dokumenterte arkitekturer (TVDA)
      • Kompakte, kostnadseffektive løsninger
      • Skalerbare programvareløsninger
      • Modbus kan kobles til gatewayer, HMI-er, strømmålere m.m.
    • Differensiering

      • Skreddersy løsningen til behovene dine med Modicon M171 optimalisert kontroll: 24 VAC/DC og 110–230 VAC
      • Kompakt kontroll reduserer kabinettstørrelsen: DIN-pakke eller nedfelt montering
      • Bruk programmet på nytt med hele Modicon M171-utvalget

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.