Trykkøkning-multidrivenheter for bygninger

    pipes in facility, water management, oil and gas, mineral processing

    Utfordringer

    Kundene dine har fokus på energioptimalisering. Du har behov for å utvikle en pumpestasjon for bygninger med funksjoner og beskyttelse av høyere nivå i tillegg til fleksible og skalerbare I/U.

    Vi hjelper deg gjennom hele maskinlivssyklusen.

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      Vi tilbyr en kraftig løsning for pumpestasjoner med flere pumper som krever maksimal fleksibilitet og skalerbarhet pluss høyere grad av funksjonalitet. En av nøkkelfunksjonene til denne løsningen er tilkobling til BMS via BACnet eller LonWorks. I tillegg gjør en kombinasjon av strømmålere, drivenheter og funksjoner knyttet til energieffektivitet, systemet effektivt.

    • Fordeler

      • En komplett, kostnadsoptimalisert løsning.
      • Ikke start fra bunnen av. Bruk TVDA-er til å starte applikasjonen.
      • Ikke programmer. Bruk forhåndsutviklede funksjoner og maler som er enkle å konfigurere, til å utvikle applikasjonen.
      • Integrerte pumpefunksjoner som kavitasjonsbeskyttelse, inn- og utkobling av pumper, PID med mer.
      • Øk skalerbarheten med logisk kontroll Modicon M171/M172 ved hjelp av et stort utvalg I/U.
      • Forbedret kostnadseffektivitet med innebygd display som gir overvåkningskapasitet som passer for bruksområdet ditt.
      • Koble til hvor som helst. Innebygd BacNET- eller LonWOrks-tilkobling gir sømløs tilkobling til BMS. Trådløs ekstern tilgang via nettvisualisering kobler dessuten til smarte enheter, nettskyløsninger og Internett.
    • Differensiering

      • Styring av flere pumper ved å bruke én drivenhet for hver pumpe.
      • Innebygd energieffektivitet samtidig som ytelsen opprettholdes.
      • Opprettholder konstant trykk i systemet med funksjoner for PID og inn- og utkobling av pumper.
      • Avansert diagnostikk for hver pumpe gir enkelt vedlikehold.
      • Integrert pumpestasjon- og pumpebeskyttelse ved hjelp av funksjoner som kavitasjonsbeskyttelse.
      • Driver mindre (hjelpe-)pumper for å overholde krav til mindre gjennomstrømning.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.