Avansert AGV-kontroll

    Default Alternative Text

    Utfordringer

    For å holde kundene fornøyde må du levere maskiner som er sikrere og mer energieffektive og pålitelige, til en redusert pris og med kortere ledetider. TVDA-er (testede, dokumenterte og validerte arkitekturer) kan hjelpe deg med å bygge en automatiseringsløsning raskt, fra maskindesign og konstruksjon, til installasjon og dokumentasjon. Reduser tiden som trengs for design, installasjon og igangkjøring med disse fleksible, funksjonelt validerte og bruksklare arkitekturene.

    Vi hjelper deg gjennom hele livssyklusen til maskinen

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      TVDA-løsningen basert på den kompakte logiske kontrolleren M241 med CANopen er skapt for avansert automatisk styring av kjøretøy. Systemet integrerer frekvensomformere og servoer som opererer i modi for momentkontroll eller hastighet/posisjonering. Systemet omfatter sikkerhet for nød- og enhetsstopp; begge implementeres ved hjelp av innebygde Modicon TM3-sikkerhetsmoduler. Den innebygde Ethernet WebVisu-funksjonaliteten gjør at brukerdefinerte HTML-5-nettsteder kan designes i SoMachine for nettbasert og plattformnøytral visualisering.
    • Fordeler

      • Autonome kontrollsystemer med trådløs kommunikasjon.
      • Skalerbare og fleksible systemer for å skape lønnsomme løsninger.
      • Åpenhet og fleksibilitet med ulike tilkoblingsmuligheter.
      • Bruksklare arkitekturer med forhåndskonfigurerte PLC- og HMI-prosjektmaler.
      • Omfattende systemdokumentasjon med komponentliste og koblingsskjemaer.
      • Device Modules™ for rask og enkel systemtilpasning.
      • Én programvarepakke for å konfigurere og vedlikeholde hele systemet.
      • Innebygde visualiseringsfunksjoner med plattformnøytrale og brukerdefinerte nettsteder.
      • Full fjerntilgang for programmering, drift og overvåking.
    • Differensiering

      • Unike TVDA-løsninger for å redusere arbeidet på hvert trinn i utviklingsprosessen.
      • Bruksklar arkitektur med høyt nivå av prefabrikkering for rask design og oppsett av automatiseringssystemet.
      • Full interoperabilitet og høy driftssikkerhet basert på Schneider Electrics beste produkter og på arkitekturens omfattende funksjonsvalidering.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.