Distribuert / CANopen / logisk kontroller M258

    Default Alternative Text

    Utfordringer

    For å holde kundene fornøyde må du levere maskiner som er sikrere og mer energieffektive og pålitelige, til en redusert pris, med kortere ledetider. TVDA-er kan hjelpe deg med å bygge en automatiseringsløsning raskt, fra maskindesign og konstruksjon, til installasjon og dokumentasjon. Reduser tiden som trengs for design, installasjon og igangkjøring med disse fleksible, funksjonelt validerte og bruksklare arkitekturene.

    Vi hjelper deg gjennom hele livssyklusen til maskinen

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      • TVDA-løsningen basert på M258 logisk kontroller med distribuert CANopen er beregnet for maskiner som krever ytelse og robusthet. Den sørger for modularitet og fleksibilitet for maskinen din ved hjelp av ytelsen og effektiviteten til en CANopen-feltbuss.
      • Denne TVDA-en er designet for å virke som et distribuert system med to fjernstasjoner og sørger for variabel hastighet og servodrift, kombinert med ekstern I/O.
      • Den innebygde Ethernet WebVisu-funksjonaliteten gjør at du kan anvende brukerdefinerte nettsteder som designes i SoMachine, til å generere en nettbasert og plattformnøytral HTML 5-visualisering. Det kan brukes med vanlige nettlesere og smartenheter.
      • Arkitekturen er designet for anvendelse for materialhåndtering, pakking og tekstil, men egner seg også for annen bruk som krever rask programutførelse og innebygde, utvidbare, desentraliserte I/O-er.
    • Fordeler

      • Skalerbare og fleksible systemer for å skape økonomiske løsninger.
      • Innsyn og fleksibilitet med ulike tilkoblingsmuligheter.
      • Bruksklare arkitekturer med forhåndskonfigurerte PLS- og HMI-prosjektmaler.
      • Omfattende systemdokumentasjon med komponentliste og koblingsskjemaer.
      • Device ModulesTM - enhetsmoduler for rask og enkel systemtilpasning.
      • Én programvarepakke for å konfigurere og vedlikeholde hele systemet.
      • Innebygde visualiseringsfunksjoner med plattformnøytrale og brukerdefinerte nettsteder.
      • Full fjerntilgang for programmering, drift og overvåking.
    • Differensiering

      • Unike TVDA-løsninger for å redusere arbeidet på hvert trinn i utviklingsprosessen.
      • Bruksklar arkitektur for et høyt nivå av forhåndsfabrikkering for rask design og oppsett av automatiseringssystemet.
      • Full interoperabilitet og høy driftssikkerhet basert på Schneider Electrics beste produkter og på arkitekturens omfattende funksjonsvalidering.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.