Løsning for enkle maskiner med koordinert bevegelseskontroll

    Default Alternative Text

    Utfordringer

    Du har behov for å utvikle en kostnadseffektiv maskin med enkel funksjonalitet. Du vil tilby en energieffektiv, rimelig og fleksibel maskin med integrert diagnostikk.

    Vi hjelper deg gjennom hele livssyklusen til maskinen

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      En fleksibel og skalerbar, kontrollbasert og rimelig løsning med optimalisert ytelsesnivå. Løsningen bruker koordinert bevegelse som gir en rimelig løsning for bevegelsesstyring av maskinen. Med bevegelsesdrivenhetene koblet til via CANopen, gir løsningen optimalisert forhold mellom kostnad og ytelse.

    • Fordeler

      • Bruksklare applikasjoner med detaljert dokumentasjon
      • Mindre opplæringsinnsats siden solid kundestøtte og forhåndsutviklede applikasjoner er tilgjengelige
      • Ikke start fra bunnen av. Bruk TVDA-er (testede, validerte og dokumenterte arkitekturer) med integrerte sikkerhetsfunksjoner i applikasjonen.
      • Én leverandør for en komplett løsning.
    • Differensiering

      • Bruksklar:
        – Komplette applikasjoner med bevegelseskontroll og servomotorer via CANopen
        – Bruk de fullstendig testede prosjektmalene
      • Tilpass applikasjonen:
        – Stort utvalg av konfigurasjoner du kan velge ulike antall akser for
        – TVDA-er kan brukes på nytt og tilpasses basert på behovene dine
      • Optimaliser panelstørrelsen med kompakte kontroller og drivenheter
      • Reduser energiforbruket: Et sett med biblioteker gjør energieffektivitet utrolig enkelt
      • Verdensomfattende service og kundestøtte fra designeksperter og applikasjonssentre
      • Flere feltbusser støttes: Modbus SL, CANopen

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.