Løsning for enkle maskiner med bevegelseskontroll over fastkoblet I/U

    Default Alternative Text

    Utfordringer

    Du har behov for å utvikle en kostnadseffektiv maskin med enkle funksjoner. Du vil tilby en rimelig, fleksibel maskin med optimalisert ytelse og integrert diagnostikk og energieffektivitet uten å bruke en feltbuss.

    Vi hjelper deg gjennom hele livssyklusen til maskinen

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      En fleksibel, skalerbar kontrollbasert løsning med optimalisert ytelsesnivå.
      Løsningen bruker koordinert bevegelse som gir en rimelig løsning for bevegelsesstyring av maskinen. Med bevegelsesdrivenheter og fastkoblet I/U (pulstog PTI/PTO) gir løsningen optimalisert kostnadsytelse.

    • Fordeler

      • Bruksklare applikasjoner med detaljert dokumentasjon
      • Mindre opplæringsinnsats siden solid kundestøtte og forhåndsutviklede applikasjoner er tilgjengelige
      • Ikke start fra bunnen av. Bruk TVDA-er (testede, validerte og dokumenterte arkitekturer) med integrerte sikkerhetsfunksjoner.
      • Én leverandør for en komplett løsning, fra Optimize-tilbudet til Performance-tilbudet.
    • Differensiering

      • Bruksklar:
        – Komplette applikasjoner med bevegelseskontroll og servomotorer via PTI/PTO
        – Bruk de fullstendig testede prosjektmalene
      • Tilpass applikasjonen:
        – Stort utvalg av konfigurasjoner du kan velge ulike antall akser for
        – TVDA-er kan brukes på nytt og tilpasset behovene dine
      • Optimaliser panelstørrelsen med kompakte kontroller og drivenheter
      • Reduser energiforbruket: Et sett med biblioteker gjør energieffektivitet utrolig enkelt
      • Verdensomfattende service og kundestøtte fra designeksperter og applikasjonssentre

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.